multi gas
MicroRAE Wireless 4-gas monitor
Enhanced user-friendliness and flexibility for wireless gas detection
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features and Benefits:
- Available with several wireless technology options: Mesh / Wi-Fi / NB-IoT
- Real-time gas concentration reading, location, alarm and status enabled by state of-the-art wireless technology
- Bluetooth® low energy connection to a Smart Phone device for uplink data communication and device configuration • Compact and lightweight design
- IP-67 water- and dust-resistant case Strong, protective, concussion-proof design
- Unmistakable five-way local and remote wireless notification of alarm conditions
- Short bump test and calibration time
- Filtered LEL sensor options to inhibit sensor poisoning
- Global approval for worldwide acceptance.
- Emergency Response
- Exploration
- Fire Overhaul
- Fracking
- Plant Shutdown & Turn-Around
- Residential Calls
- Urban Search & Rescue
Even the best products deserve expert maintenance!
Elevate your gas detectors’ potential with Honeywell's expert maintenance services! Maximize uptime, eliminate costs, and ensure on-time, on-budget project completion.Explore our fixed, portable, and high-tech support services now!
Marca
- Marca
- RAE
Dimension & Weight
- Peso
- 206
- Tamaño del instrumento
- 4.6 in x 3.0 in (2.6 in) 3.0 in x 0.9 in [117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm]
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 60
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- O2 (0-30% vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 12-15 hours
Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- Registro de datos continuo (6 meses para 4 sensores a intervalos de 1 minuto,
Features & Benefits
- Ventajas
- • Alarma de hombre caído con notificación inalámbrica remota en tiempo real
Opciones
- Opciones de usuario
- Alarmas: enclavamiento, sin enclavamiento o anulación manual
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía de 2 años para el dispositivo y los sensores (1 año para el sensor de HCN)
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- MALLA, BLE, WiFi, NBIoT
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP67
Additional Specifications
- Tipo de gas
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
Marca
- Marca
- RAE
Dimension & Weight
- Peso
- 206
- Tamaño del instrumento
- 4.6 in x 3.0 in (2.6 in) 3.0 in x 0.9 in [117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm]
Temperature
- Temperatura mínima
- -20
- Temperatura máxima
- 60
Categoría
- Subcategoría
- Multi-Gas
Intervalo
- Rango del sensor
- O2 (0-30% vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Rango de humedad
- 0%-95% percent
Alarm
- Función de alarma
- Audible, visual, vibratorio
Battery & Charging
- Tiempo de funcionamiento de la batería
- 12-15 hours
Certifications
- Estándares
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D
- EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
Datalogging
- Registro de datos
- Registro de datos continuo (6 meses para 4 sensores a intervalos de 1 minuto,
Features & Benefits
- Ventajas
- • Alarma de hombre caído con notificación inalámbrica remota en tiempo real
Opciones
- Opciones de usuario
- Alarmas: enclavamiento, sin enclavamiento o anulación manual
Sampling
- Gama de bombas de muestreo
- No corresponde meter
Warranty
- Garantía
- Garantía de 2 años para el dispositivo y los sensores (1 año para el sensor de HCN)
Wireless
- Tecnología inalámbrica
- MALLA, BLE, WiFi, NBIoT
- MESH, BLE, WiFi, NBIoT
Standards & Certifications
- Protección contra el ingreso
- IP67
Additional Specifications
- Tipo de gas
- O2, LEL, CO, H2S, HCN
- Marca : RAE
- Peso : 206
- Temperatura mínima : -20
- Temperatura máxima : 60
- Subcategoría : Multi-Gas
- Tamaño del instrumento : 4.6 in x 3.0 in (2.6 in) 3.0 in x 0.9 in [117 mm x 76 mm (66) 74 mm x 24 mm]
- Rango del sensor : O2 (0-30% vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-1000ppm), H2S (0-100ppm), HCN (0-50ppm)
- Rango de humedad : 0%-95% percent
- Función de alarma : Audible, visual, vibratorio
- Tiempo de funcionamiento de la batería : 12-15 hours
- Estándares : EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D|EE. UU. y Canadá: Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D
- Registro de datos : Registro de datos continuo (6 meses para 4 sensores a intervalos de 1 minuto,
- Ventajas : • Alarma de hombre caído con notificación inalámbrica remota en tiempo real
- Opciones de usuario : Alarmas: enclavamiento, sin enclavamiento o anulación manual
- Gama de bombas de muestreo : No corresponde meter
- Garantía : Garantía de 2 años para el dispositivo y los sensores (1 año para el sensor de HCN)
- Tecnología inalámbrica : MALLA, BLE, WiFi, NBIoT|MESH, BLE, WiFi, NBIoT
- Protección contra el ingreso : IP67
- Tipo de gas : O2, LEL, CO, H2S, HCN
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Firmware
Folleto
Nota técnica
Certificado
Nota de aplicación
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión