/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualmente estamos trabajando para mejorar su experiencia. Es posible que se produzcan interrupciones temporales durante este período. Agradecemos su paciencia y comprensión.

    fixed gas detectors

    Searchline Excel™ Edge

    Detector infrarrojo de gas de ruta abierta: Largo alcance

    Overview
    El detector de gases hidrocarburos combustibles SearchLine Excel™ Edge brinda una cobertura y protección de largo alcance para el monitoreo de cercas perimetrales.
    MONITOREO PERIMETRAL DE LARGO ALCANCE EN CONDICIONES ADVERSAS
    Diseñado para aplicaciones de monitoreo de largo alcance para cercas perimetrales, el Searchline Excel™ Edge ayuda a proteger a su personal, las instalaciones y los procesos de fugas de gas combustible. Cuando se monta en el borde/perímetro de su instalación, proporciona un monitoreo de largo alcance y detección confiable en entornos hostiles y cambiantes para su protección y tranquilidad.
    ELEVE SU DILIGENCIA AMBIENTAL DEBIDA; Las innovadoras capacidades de detección óptica de gas de Searchline Excel™ Edge cubren un rango más largo y ven a través de la niebla más espesa, mejor que cualquier otro detector de gases de ruta abierta, ya sea NDIR o con base en láser.
    Detección confiable:
    • Respuesta rápida al gas hidrocarburo combustible incluso con baja visibilidad
    • Diagnósticos avanzados que incluyen claridad de ventana y precisión de alineación para permitir el máximo tiempo de actividad
    Fácil de usar:
    • El montaje universal de plataforma fija de Honeywell y el nuevo visor de alineación facilitan la instalación
    • Conectividad Bluetooth® para una configuración y mantenimiento simplificados y no intrusivos.
    Estado del instrumento de un vistazo:
    • El anillo HALO LED multicolor de alta visibilidad proporciona una indicación clara del estado del dispositivo
    Especificaciones rápidas:
    • Detección de 60 a 330 m (196 a 1082 ft)
    • Salidas múltiples que incluyen 4-20mA, relés, y comunicación HART®, Modbus y Bluetooth®
    • Respuestas a una amplia gama de gases hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno y propileno
    • Velocidad de respuesta (T90) menor a 3 segundos
    Specifications

    Información general

    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Subcategoría
      • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
    • Configuración de alarma
      • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
      • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
    • Funcionalidades
      • Bluetooth® habilitado
    • Tecnología inalámbrica
      • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
    • Indicadores visuales
      • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor

    Technical Specifications

    • Rango del sensor
      • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
    • Rango de humedad
      • 0 a 99 % HR sin condensación
    • Tipo de señal de salida analógica
      • Estándar 4-20mA
    • Configuración de activación del relevador
      • Un polo, doble tiro (SPDT)
    • Carga nominal del relevador
      • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
    • Configuración de salida
      • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
    • Método de detección
      • Infrarrojo de banda cercana
    • Tipo de sensor
      • Infrarrojo de ruta abierta
    • Número de salidas de relevador
      • 3
    • Presión de aire máxima
      • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
    • Tipo de gas
      • Hidrocarburo inflamable
    • Montaje
      • Abrazadera de montaje universal incluida

    Standards & Certifications

    • Estándares
      • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
    • Protección contra el ingreso
      • IP 66/67
    • Clasificación NEMA
      • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250

    Material Specifications

    • Material
      • Acero inoxidable 316L

    Información general

    • Marca
      • Honeywell

    Características

    • Subcategoría
      • Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
    • Configuración de alarma
      • Alarma alta recomendada - 3 LEL.m
      • Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
    • Funcionalidades
      • Bluetooth® habilitado
    • Tecnología inalámbrica
      • Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
    • Indicadores visuales
      • LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor

    Technical Specifications

    • Rango del sensor
      • 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
    • Rango de humedad
      • 0 a 99 % HR sin condensación
    • Tipo de señal de salida analógica
      • Estándar 4-20mA
    • Configuración de activación del relevador
      • Un polo, doble tiro (SPDT)
    • Carga nominal del relevador
      • Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
    • Configuración de salida
      • El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
    • Método de detección
      • Infrarrojo de banda cercana
    • Tipo de sensor
      • Infrarrojo de ruta abierta
    • Número de salidas de relevador
      • 3
    • Presión de aire máxima
      • 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
    • Tipo de gas
      • Hidrocarburo inflamable
    • Montaje
      • Abrazadera de montaje universal incluida

    Standards & Certifications

    • Estándares
      • EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
    • Protección contra el ingreso
      • IP 66/67
    • Clasificación NEMA
      • Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250

    Material Specifications

    • Material
      • Acero inoxidable 316L
    • Marca : Honeywell
    • Subcategoría : Detectores y transmisores de gas de ruta abierta
    • Rango del sensor : 60 m a 330 m (196 a 1082 ft)
    • Rango de humedad : 0 a 99 % HR sin condensación
    • Configuración de alarma : Alarma alta recomendada - 3 LEL.m|Alarma baja recomendada - 1 LEL.m
    • Tipo de señal de salida analógica : Estándar 4-20mA
    • Estándares : EN 50270: (EMC)NEWLINEIEC/EN 61000-6-4; Directiva de equipos de radio 2014/53/EUNEWLINEIEC/EN/UL/CSA 61010 (Seguridad eléctrica) NEWLINEFCC/ICNEWLINERoHS, China RoHS
    • Funcionalidades : Bluetooth® habilitado
    • Material : Acero inoxidable 316L
    • Configuración de activación del relevador : Un polo, doble tiro (SPDT)
    • Carga nominal del relevador : Máx. 32 Vcc/ca, máx. 2 A de carga resistiva
    • Configuración de salida : El Relé 1 es el nivel de alarma 1, el Relé 2 es el nivel de alarma 2, el Relé 3 indica fallas
    • Método de detección : Infrarrojo de banda cercana
    • Tipo de sensor : Infrarrojo de ruta abierta
    • Tecnología inalámbrica : Bluetooth® (rango de hasta 20 m (66 ft)
    • Número de salidas de relevador : 3
    • Protección contra el ingreso : IP 66/67
    • Presión de aire máxima : 105.5 kPa (1055 mBar, no compensado)
    • Indicadores visuales : LED en el transmisor y un anillo de luz HALO de alta visibilidad en el receptor
    • Clasificación NEMA : Tipo 4X, de conformidad con la especificación NEMA 250
    • Tipo de gas : Hidrocarburo inflamable
    • Montaje : Abrazadera de montaje universal incluida
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Searchline Excel Edge - datasheet
    application/pdf 291.66 KB
    2/14/2022
    291.66 KB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 329.35 KB
    10/14/2022
    329.35 KB
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    application/pdf 797.24 KB
    11/2/2022
    797.24 KB
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 372.03 KB
    2/14/2022
    372.03 KB
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 3.88 MB
    12/6/2023
    3.88 MB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 1.51 MB
    10/14/2022
    1.51 MB
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    application/pdf 302.13 KB
    1/25/2023
    302.13 KB
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 2.67 MB
    2/23/2024
    2.67 MB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 953.61 KB
    3/14/2023
    953.61 KB
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    application/pdf 13.51 MB
    8/6/2024
    13.51 MB
    Quick start guide - Searchline Excel Edge
    application/pdf 1.49 MB
    10/14/2022
    1.49 MB
    Software
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    application/zip 32.61 MB
    2/28/2025
    32.61 MB
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    application/zip 13.12 MB
    1/16/2024
    13.12 MB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Searchline Excel Edge - brochure
    application/pdf 3.27 MB
    2/14/2022
    3.27 MB
    Certificado
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 242.1 KB
    1/6/2023
    242.1 KB
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    application/pdf 297.2 KB
    2/15/2023
    297.2 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 329.35 KB
    10/14/2022
    329.35 KB
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    application/pdf 797.24 KB
    11/2/2022
    797.24 KB
    Searchline Excel Edge - brochure
    application/pdf 3.27 MB
    2/14/2022
    3.27 MB
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 372.03 KB
    2/14/2022
    372.03 KB
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 3.88 MB
    12/6/2023
    3.88 MB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 1.51 MB
    10/14/2022
    1.51 MB
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 242.1 KB
    1/6/2023
    242.1 KB
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    application/pdf 302.13 KB
    1/25/2023
    302.13 KB
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    application/pdf 297.2 KB
    2/15/2023
    297.2 KB
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    application/zip 32.61 MB
    2/28/2025
    32.61 MB
    Searchline Excel Edge - datasheet
    application/pdf 291.66 KB
    2/14/2022
    291.66 KB
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 2.67 MB
    2/23/2024
    2.67 MB
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    application/zip 13.12 MB
    1/16/2024
    13.12 MB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 953.61 KB
    3/14/2023
    953.61 KB
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    application/pdf 13.51 MB
    8/6/2024
    13.51 MB
    Quick start guide - Searchline Excel Edge
    application/pdf 1.49 MB
    10/14/2022
    1.49 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Searchline Excel Edge - datasheet
    291.66 KB
    2/14/2022
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    329.35 KB
    10/14/2022
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    797.24 KB
    11/2/2022
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    372.03 KB
    2/14/2022
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    3.88 MB
    12/6/2023
    Fixed platform app manual - English
    1.51 MB
    10/14/2022
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    302.13 KB
    1/25/2023
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    2.67 MB
    2/23/2024
    Fixed platform app manual - English
    953.61 KB
    3/14/2023
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    13.51 MB
    8/6/2024
    Quick start guide - Searchline Excel Edge
    1.49 MB
    10/14/2022
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    32.61 MB
    2/28/2025
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    13.12 MB
    1/16/2024
    Searchline Excel Edge - brochure
    3.27 MB
    2/14/2022
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    242.1 KB
    1/6/2023
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    297.2 KB
    2/15/2023

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list