Transductores de presión
Modelo JS
Manómetro digital. Salida de 4 mA a 20mA o de 0 V CC a 5 V CC. 1 psi a 10000 psi. Precisión del 0.2% de FS. Acero inoxidable, material húmedo (wetted)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El manómetro de prueba de presión digital modelo JS con una precisión del 0.2% de escala completa utiliza tecnología de transductor y está fabricado con material húmedo de acero inoxidable Ha C276/316 para rangos de hasta 1,500 psi o material húmedo de acero inoxidable 15-5 PH para rangos de 1,500 psi y superiores para una protección contra sobrepresión alta.
La tecnología de transductor proporciona una mayor precisión en todo el rango de presión. El JS no tiene piezas móviles y, por tanto, puede proporcionar una larga vida útil con menos recalibraciones. La construcción NEMA de acero inoxidable también proporciona protección EMI y RFI. El JS proporciona alta resolución con una pantalla digital fácil de leer. No hay errores del operador debidos a la interpolación de marcas hash o errores de paralaje. Las unidades se pueden escalar para leer en varias unidades de ingeniería como in-hg, ft-agua, etc.
El modelo JSB proporciona una salida de 4 mA a 20 mA de dos cables. El modelo JSE proporciona una salida de 0 V CC a 5 V CC. El modelo JSR tiene dos límites programables y relés sin salida analógica. El modelo JSX proporciona una salida de 0 V CC a 5 V CC con dos límites programables y relés para control de procesos o indicación de alarma. Cada unidad tiene una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y el funcionamiento. Los botones altos, bajos y claros, pero son fácilmente accesibles en esta membrana frontal.
Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. Las configuraciones y calibraciones no autorizadas también se bloquean con seguridad interna. Se pueden desactivar varias combinaciones de los botones del panel frontal.
Funcionalidades
- Salidas analógicas de 4 mA a 20 mA (dos cables) y 0 V CC a 5 V CC
- Dos límites programables y relés (opcional)
- Precisión del indicador de prueba (gauge): escala completa del 0.2%
- Detección alta y baja: basada en microprocesador
- Rangos de hasta 10000 psi: manométrica (gage), absoluta, vacía o compuesta
- Pantalla de 4½ dígitos con 0.5 in de altura
- Recalibración del cliente
- Compensación cero (Zero offset)/tara
- Función de desactivación del interruptor de encendido/apagado
- Estuche de transporte y anillo de montaje del panel opcionales
- Adaptadores de puerto de presión opcionales
- Clasificación NEMA 4 (opcional)
- Rastreable al NIST (opcional)
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Nota técnica
Nota de aplicación
eBook
Imagen del producto
Otros
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión