Respiradores con suministro de aire (SAR)
Respirador Honeywell Panther™ Hip-Pac con suministro de aire a presión (PD-SAR) y arnés de nylon
Respirador Honeywell Panther™ Hip-Pac con suministro de aire a presión (PD-SAR) y arnés de nylon
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- El arnés de nylon económico es duradero y fácil de descontaminar, se limpia y reemplaza después de su uso en entornos extremos.
- El arnés ligero es cómodo y fácil de usar.
- Cinturón de talla ajustable para todos los tamaños.
- Opción de cilindro de aluminio de 2216 psi para 5 minutos, o cilindro de fibra de vidrio de aro de 3000 psi para 10 minutos,
- Opciones de careta disponibles para todas las necesidades: careta Twenty/20+ y campana PUMA.
- Incluye regulador de demanda de presión Air Klic con activación de la primera respiración.
- Para uso en atmósferas peligrosas, incluidas aquellas identificadas como inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH): entornos con poco o ningún oxígeno, con altas concentraciones de contaminantes o donde se desconocen las concentraciones de contaminantes.
- Aprobado por NIOSH.
Otros
- Tipo de acoplador
- Acero inoxidable Hasten
- Foster
- Hansen
- Schrader
- Tipo de presión del cilindro
- Baja presión
- Duración del cilindro
- 10 minute (time unit)
- 5 minute (time unit)
Otros
- Tipo de acoplador
- Acero inoxidable Hasten
- Foster
- Hansen
- Schrader
- Tipo de presión del cilindro
- Baja presión
- Duración del cilindro
- 10 minute (time unit)
- 5 minute (time unit)
- Tipo de acoplador : Acero inoxidable Hasten|Foster|Hansen|Schrader
- Tipo de presión del cilindro : Baja presión
- Duración del cilindro : 10 minute (time unit)|5 minute (time unit)
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión