/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Respiradores con suministro de aire (SAR)

    Blueline

    Standard air intake pipe

    Overview
    • Food grade PVC pipe for maximum protection.
    • CEJN connections.

    Technical description
    Material PVC
    Lengths 3.5m/11.5 feet 7.5m/24.6 feet 10m/32.8 feet available with CEJN connections
    Connection CEJN
    Also available in AQR06 and RBE06 for pipes 9x16cm. Please consult your Honeywell sales representative.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list