/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Respiradores desechables

    Máscaras para un solo uso de pliegue plano

    Máscaras para un solo uso de pliegue plano

    Overview
    Los respiradores de pliegue plano cuentan con un clip nasal integrado y una almohadilla nasal de espuma de celda cerrada para mayor comodidad y ajuste.

    Características y beneficios:
    • Disponible con válvula espiratoria para mayor productividad y comodidad.
    • Los respiradores de pliegue plano son fáciles de guardar y se envuelven individualmente para que pueda tener los extras a mano durante todo el día.
    • Envuelto individualmente para mantener las caretas limpias hasta que estén listas para usar.
    • Pinza nasal integrada y almohadilla nasal de espuma de celda cerrada para mayor comodidad y ajuste.
    Specifications

    Otros

    • Estándares
      • NIOSH N95
    • Tipo de filtración
      • N95
    • Tipo de mascarilla
      • Pliegue plano

    Otros

    • Estándares
      • NIOSH N95
    • Tipo de filtración
      • N95
    • Tipo de mascarilla
      • Pliegue plano
    • Estándares : NIOSH N95
    • Tipo de filtración : N95
    • Tipo de mascarilla : Pliegue plano

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    7230N95
    Respirador de partículas desechable Honeywell N95
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-7230n95
    7230N95
    Respirador de partículas desechable Honeywell N95
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-7230n95
    7230N95B
    Respirador de partículas, N95. pliegue plano con pinza para la nariz incrustada y almohadilla nasal de espuma de celda cerrada. Empacado a granel, (20bg)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/flat-fold-single-use-masks
    7230N95B
    Respirador de partículas, N95. pliegue plano con pinza para la nariz incrustada y almohadilla nasal de espuma de celda cerrada. Empacado a granel, (20bg)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/flat-fold-single-use-masks