/content/sps/mx/es/search-results.html

    ATHLETIC

    Ascender

    EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC<br />Metal Free

    Overview
    • Poromax® 3D lining: breathable, absorbent, fast drying.
    • Reinforcement over toecap.
    • Speed lacing system and lace pocket.
    • Padded tongue with watertight bellows.
    • Coolmax® insole for an optimal perspiration
    • Injected PU/TPU dual density outsole to optimize shock absorption, flexibility and slip resistance

    Water resistant leather and textile upper.
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Transpirable
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Coolmax
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.9701
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.4851
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1350
    • Material de la palmilla
      • Coolmax
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • Dos capas : PU/TPU
      • Dos capas : PU/TPU
      • PU, TPU
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Peso (g per shoes)
      • 675
    • Material del forro
      • Poromax
    • Sistema de ajuste
      • Apriete de fuelle
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6243850-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Suela transpirable, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-47

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Transpirable
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Coolmax
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.9701
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.4851
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1350
    • Material de la palmilla
      • Coolmax
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • Dos capas : PU/TPU
      • Dos capas : PU/TPU
      • PU, TPU
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Peso (g per shoes)
      • 675
    • Material del forro
      • Poromax
    • Sistema de ajuste
      • Apriete de fuelle
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6243850-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Suela transpirable, Refuerzos de puntera
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-47
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Transpirable
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la suela : Coolmax
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.9701
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.4851
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1350
    • Material de la palmilla : Coolmax
    • Colores de los guantes : Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de refuerzo : PU
    • Material de la suela : Dos capas : PU/TPU|Dos capas : PU/TPU|PU, TPU
    • Material de la caña : Piel, Textil
    • Peso (g per shoes) : 675
    • Material del forro : Poromax
    • Sistema de ajuste : Apriete de fuelle
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 6243850-/7
    • No metálico : sí
    • Beneficios : Sin metales, Amortiguación del talón, Suela transpirable, Refuerzos de puntera
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 37-47

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list