/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    AGILE

    Starter Mid Yellow

    S1P SRC HRO

    Overview
    • Mid-cut style
    • Lighter composite, fiberglass toecap
    • Flexible Nylon textile combined with microfiber upper
    • 3D Mesh lining
    • EVA midsole and rubber outsole
    • Patent-pending Wear-off indicators
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    • Two DGUV 112-191 certified insocks
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tallas
      • 35-45
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Textil y microfibra
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • Caucho
      • Caucho
      • Goma
    • Material de la palmilla
      • EVA
    • Material de la caña
      • Textil, Microfibra
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Amarillo
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica

    Otros

    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tallas
      • 35-45
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Textil y microfibra
    • Material del forro
      • Mesh
    • Material de la suela
      • Caucho
      • Caucho
      • Goma
    • Material de la palmilla
      • EVA
    • Material de la caña
      • Textil, Microfibra
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Amarillo
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Acabado del material de revestimiento : 3D
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tallas : 35-45
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • No metálico : sí
    • Material y acabado de la caña : Textil y microfibra
    • Material del forro : Mesh
    • Material de la suela : Caucho|Caucho|Goma
    • Material de la palmilla : EVA
    • Material de la caña : Textil, Microfibra
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, blanco, Amarillo
    • Beneficios : Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list