/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    TECH

    Tech Runner

    Safety shoes for demanding work environments

    Overview
    Tested and approved from its conception by many safety shoe wearers in Europe, Tech Range by MTS is a complete range, intended for a large number of users in the industrial sector, for all indoor and outdoor works. These models combine a modern, non-traditional, slimming design, and innovative technologies, without forgetting the lightness, the flexibility and an exceptional comfort, attested by walking tests carried out by an independent laboratory. All models are certified to ESD (Electro Static Discharge) and to DGUV 112-191 (orthopedic insoles) standards.
     
    Tech Runner
    S3 HI CI SRC ESD

    • Water resistant full supple leather and Cordura® upper
    • Full Artico® slipper feeling lining
    • Available with or without Fast lacing system (FLS)
    • Bellows padded tongue
    • Padded Cordura® ankle support
    • Composite 200 Joules Light System® toe cap
    • Composite Flex System® midsole
    • Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment, special ESD and antibacterial insole
    • PU 2D sole
    • Reflective strip on the heel
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Cordura, Deperlante
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 1092703S
    • Tallas
      • 35-48
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1200
    • Peso (g per shoes)
      • 600
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Gris
    • Característica de la suela
      • Termoformado
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Cordura, Deperlante
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 1092703S
    • Tallas
      • 35-48
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1200
    • Peso (g per shoes)
      • 600
    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Colores de los guantes
      • Negro, blanco, Gris
    • Característica de la suela
      • Termoformado
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña : Cordura, Deperlante
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 1092703S
    • Tallas : 35-48
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.32
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.64
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1200
    • Peso (g per shoes) : 600
    • Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • No metálico : sí
    • Material y acabado de la caña : Cuero y textil
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la palmilla : PU
    • Material de la caña : Piel, Textil
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática, EDS
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, blanco, Gris
    • Característica de la suela : Termoformado
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : EDS, Sin metales, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list