/content/sps/mx/es/search-results.html

    TECH

    Tech Access

    Safety shoes for demanding work environments

    Overview
    Tested and approved from its conception by many safety shoe wearers in Europe, Tech is a complete range, intended for a large number of uses in the industrial sector, for all indoor and outdoor works. These models combine a modern, non-traditional, slimming design, and innovative technologies, without forgetting the lightness, the flexibility and an exceptional comfort, attested by walking tests carried
    out by an independent laboratory. All models are certified to ESD (Electro Static Discharge) and to DGUV 112-191 (orthopedic insoles) standards. In addition, they offer an excellent price-durability ratio.

    Tech Access S3 HI CI SRC 
    • Water resistant On Micro TD® microfiber upper with leather
    • Full Air System® slipper feeling lining
    • Bellows padded tongue
    • Padded On Steam® Ankle Support
    • Composite 200 Joules Light System® toe cap
    • Composite Flex System® midsole
    • Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment, special ESD and antibacterial insole
    • PU 2D sole
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Botas para entornos específicos
      • Soldador
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.2
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.1
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1000
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • TPU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 500
    • Material del forro
      • Air system
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Beneficios
      • EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 35-49

    Otros

    • Peso
      • Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Botas para entornos específicos
      • Soldador
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • 2d, Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 2.2
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.1
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1000
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • TPU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 500
    • Material del forro
      • Air system
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Beneficios
      • EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 35-49
    • Peso : Mediano (entre 1000g and 1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Botas para entornos específicos : Soldador
    • Acabado del material de la caña : Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Microfibra
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : 2d, Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Carbón activo, Absorción de golpes, Termoformado, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 2.2
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.1
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1000
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • Colores de los guantes : Negro
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de refuerzo : TPU
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Microfibra
    • Peso (g per shoes) : 500
    • Material del forro : Air system
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Beneficios : EDS, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Compatible con plantilla ortopédica, Antitorsión
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas : 35-49

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list