/content/sps/mx/es/search-results.html

    M-CLIMBER

    ISERAN HIGH BLACK FLEX ONTEX

    FLEX S3 REF.: 16149

    Overview
    Water resistant full smooth Nubuck leather upper
    Waterproof On Tex Kenzo® membrane lining
    Bellows padded tongue
    Composite 200 joules Light System® toe cap
    Padded On Steam® ankle protection
    Composite Flex System® midsole
    Thermoformed dual density foam in active Carbone, antistatic treatment special ESD and antibacterial insole
    PU/TPU EXTREM 4 sole
    EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-19
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero hidrófugo
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.9601
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.9801
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1800
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • TPU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 900
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 1113803
    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 38-48

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas)
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero hidrófugo
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.9601
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.9801
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1800
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD)
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • TPU
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 900
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 1113803
    • Beneficios
      • EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas
      • 38-48
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • DGUV 112-191 (Compatibilidad de suelas ortopédicas) : sí
    • Acabado del material de la caña : Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero hidrófugo
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.9601
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.9801
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1800
    • EN 61340-5-1:2016 (ESD) : sí
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : TPU
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 900
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Antiestática, EDS
    • Tipo de producto : Corte Alto
    • Tipo de Producto : 1113803
    • Beneficios : EDS, Amortiguación del talón, Compatible con plantilla ortopédica
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, EDS, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática, Electrostatismo (ESD)
    • Tallas : 38-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list