/content/sps/mx/es/search-results.html

    (I)XTREM EVOLUTION

    FORCE (I)XTREM

    S3 HRO HI CI SRC

    Overview
    Versatile model for heavy industrial and outdoor work
    Water-repellent full-grain leather upper
    Waterproof side gussets
    Artico® 3D lining covering the entire foot
    Ergonomic and padded collar for an optimised comfort
    Reinforced front
    Non-metallic toe cap
    Reflective non-metallic lace holes
    Non-metallic anti-puncture insert
    PU/Nitrile injected outsole
    (i)Xtrem insole
    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Mixto acero/textil
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano, Absorbente
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 13.8
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Antiestática, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.83
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.91
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1720
    • Material de la palmilla
      • Espuma de PU reciclada
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 870
    • Material del forro
      • Microfibra
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6246203-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-48

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Mixto acero/textil
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano, Absorbente
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 13.8
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Antiestática, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.83
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.91
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1720
    • Material de la palmilla
      • Espuma de PU reciclada
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 870
    • Material del forro
      • Microfibra
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte bajo
    • Tipo de Producto
      • 6246203-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-48
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Mixto acero/textil
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano, Absorbente
    • Altura de la caña en talla 42 (cm) : 13.8
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Antiestática, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.83
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.91
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1720
    • Material de la palmilla : Espuma de PU reciclada
    • Colores de los guantes : Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 870
    • Material del forro : Microfibra
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte bajo
    • Tipo de Producto : 6246203-/7
    • No metálico : sí
    • Beneficios : Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 37-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list