(I)XTREM EVOLUTION
COLLECT ICE
S3 HRO HI CI SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
&bull: Water-repellent full-grain leather upper
&bull: Waterproof side gussets
&bull: Ergonomic collar and padded tongue for an optimised comfort
&bull: Waterproof side seams
&bull: Coolmax®: antibacterial lining
&bull: Thermal insulation lining.
&bull: Reinforced front
&bull: Non-metallic toe cap
&bull: Non-metallic anti-puncture insert
&bull: PU/Nitrile injected outsole
&bull: (i)Xtrem insole
&bull: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
&bull: Sizes: 38 - 48
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.92
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.96
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1500
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- Dos capas : Nitrilo/PU
- Dos capas : Nitrilo/PU
- PU, Nitrilo
- Material de la caña
- Piel
- Peso (g per shoes)
- 750
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246210-/7
- Beneficios
- Amortiguación del talón
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Tallas
- 37-48
Otros
- Peso
- Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance)
- No metálico
- Acabado del material de revestimiento
- Antibacteriano
- Acabado del material de la caña
- Flor, Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía
- 200 J
- Material y acabado de la caña
- Cuero plena flor
- Resistencia a la perforación
- 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela
- Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair)
- 3.92
- Resistencia al agua (WR)
- WRU
- Tecnología de la suela
- Inyectada
- Peso US (lbs per shoes)
- 1.96
- Peso (lbs) (g per pair)
- 1500
- Colores de los guantes
- Negro, Marrón, Gris
- Puntera de seguridad
- Material compuesto
- Material de la suela
- Dos capas : Nitrilo/PU
- Dos capas : Nitrilo/PU
- PU, Nitrilo
- Material de la caña
- Piel
- Peso (g per shoes)
- 750
- Sistema de ajuste
- Cordones
- Familia de Riesgo
- Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Tipo de producto
- Corte medio
- Tipo de Producto
- 6246210-/7
- Beneficios
- Amortiguación del talón
- Riesgos
- Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Tallas
- 37-48
- Peso : Pesado (>1300g )
- Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
- Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano
- Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
- Punta de Absorción de Energía : 200 J
- Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
- Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
- Caracteristicas de la suela : Botón
- Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.92
- Resistencia al agua (WR) : WRU
- Tecnología de la suela : Inyectada
- Peso US (lbs per shoes) : 1.96
- Peso (lbs) (g per pair) : 1500
- Colores de los guantes : Negro, Marrón, Gris
- Puntera de seguridad : Material compuesto
- Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
- Material de la caña : Piel
- Peso (g per shoes) : 750
- Sistema de ajuste : Cordones
- Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
- Tipo de producto : Corte medio
- Tipo de Producto : 6246210-/7
- Beneficios : Amortiguación del talón
- Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
- Tallas : 37-48
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión