/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    (I)XTREM EVOLUTION

    Bacou Hulso BTP

    HRO S3 SRC

    Overview
    NEW Breathable ankle collar and upper quarter for dramatically-increased breathability and foot comfort
    NEW Absorbent artico liner for enhanced breathability ,and sweat removal with a quick-drying liner
    NEW (i)XTREM HRO PU/Nitrile outsole which includes cleats for maximum grip and protection against falls
    NEW Protective reinforced sewed overcap which prevents tearing and improves boot durability
    Reinforced rivets and triple stitching for increased boot durability and longevity
    Metallic eyelet end hooks
    Light and strong microfibre for ensured lightweight comfort,and durability for tough construction environments
    EN ISO 20345:2011 HRO S3 SRC
    Specifications

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.62
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.31
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2.100
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU, 2d, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 6246154-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Microfibra
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Acabado material de palmilla
      • Espuma
    • Característica de la suela
      • Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.62
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.31
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2.100
    • Material de la palmilla
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU, 2d, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Microfibra
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Material del forro
      • Ártico®
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 6246154-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Acabado del material de revestimiento : 3D
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Microfibra
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Acabado material de palmilla : Espuma
    • Característica de la suela : Antimicrobiana, Amovible, Canales de respiración
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.62
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 2.31
    • Peso (lbs) (g per pair) : 2.100
    • Material de la palmilla : PU
    • Colores de los guantes : Negro, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU, 2d, Nitrilo
    • Material de la caña : Microfibra
    • Peso (g per shoes) : 750
    • Material del forro : Ártico®
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte Alto
    • Tipo de Producto : 6246154-/7
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list