/content/sps/mx/es/search-results.html

    FIREFIGHTERS RANGE

    Firestorm

    SRC HI3

    Overview
    Recommended use: Extinguishing structural fires, fire rescue operations, preservation of property in fire or emergency situations, prolonged use in the presence of fluids and in wet environments.
    • Waterproof and breathable SYMPATEX® Moisture Tech membrane
    • Easy fitting laces
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 14.2
    • Botas para entornos específicos
      • Bombero
    • Acabado del material de la caña
      • Ignífugo, Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Característica de la suela
      • Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 5.412
    • Resistencia al agua (WR)
      • Impermeables
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.706
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2460
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 1230
    • Sistema de ajuste
      • Cordones, Cierre de cremallera
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 6246281-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 38-48

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm)
      • 14.2
    • Botas para entornos específicos
      • Bombero
    • Acabado del material de la caña
      • Ignífugo, Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Característica de la suela
      • Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 5.412
    • Resistencia al agua (WR)
      • Impermeables
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.706
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 2460
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 1230
    • Sistema de ajuste
      • Cordones, Cierre de cremallera
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 6246281-/7
    • Beneficios
      • Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 38-48
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Acero inoxidable
    • Altura de la caña en talla 42 (cm) : 14.2
    • Botas para entornos específicos : Bombero
    • Acabado del material de la caña : Ignífugo, Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Característica de la suela : Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 5.412
    • Resistencia al agua (WR) : Impermeables
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 2.706
    • Peso (lbs) (g per pair) : 2460
    • Colores de los guantes : Negro, Rojo, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 1230
    • Sistema de ajuste : Cordones, Cierre de cremallera
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte Alto
    • Tipo de Producto : 6246281-/7
    • Beneficios : Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Estanqueidad duradera en el agua., Impermeables, Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 38-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list