/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Botas

    Synergic

    S3 CI HI SRC

    Overview
    Water-resistant full-grain leather upper
    Poromax® 3D lining: breathable, absorbent, fast drying
    Padded and ergonomic collar
    PU coated microfibre scuff cap
    Reflective piping at the heel
    Specific patterns for improved fluids evacuation
    PU2D injected outsole
    EN ISO 20345:2011
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246220-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.7688
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.5376
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1608
    • Peso (g per shoes)
      • 804
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Poromax
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela
      • Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Transpirable, Absorbente

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246220-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.7688
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.5376
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1608
    • Peso (g per shoes)
      • 804
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Poromax
    • Material de refuerzo
      • PU
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Rojo, Gris
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela
      • Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Transpirable, Absorbente
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246220-/7
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.7688
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.5376
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1608
    • Peso (g per shoes) : 804
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material del forro : Poromax
    • Material de refuerzo : PU
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes : Negro, Rojo, Gris
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Característica de la suela : Er, Amovible
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Transpirable, Absorbente

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list