/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Botas

    HIKE (i)XTREM

    S3 HRO HI CI SRC

    Overview
    Versatile model for heavy industrial and outdoor work
    Water-repellent full-grain leather upper
    Waterproof side gussets
    Artico® 3D lining covering the entire foot
    Ergonomic collar and padded tongue for an optimised comfort
    Reinforced front
    Non-metallic toe cap
    Non-metallic anti-puncture plate
    PU/Nitrile injected outsole
    (i)Xtrem insole
    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246201-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.87
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.74
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1700
    • Peso (g per shoes)
      • 850
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Textil, Sintético
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Mixto acero/textil
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón
    • Característica de la suela
      • Anatómico, Antimicrobiana, Antiestática, Er, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano

    Otros

    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246201-/7
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Tallas
      • 35-49
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.87
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.74
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1700
    • Peso (g per shoes)
      • 850
    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • No metálico
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Material del forro
      • Textil, Sintético
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • Mixto acero/textil
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón
    • Característica de la suela
      • Anatómico, Antimicrobiana, Antiestática, Er, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246201-/7
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Tallas : 35-49
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.87
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.74
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1700
    • Peso (g per shoes) : 850
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • No metálico : sí
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Material del forro : Textil, Sintético
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : Mixto acero/textil
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón
    • Característica de la suela : Anatómico, Antimicrobiana, Antiestática, Er, Absorción de golpes, Amovible, Transpirable
    • Característica de la puntera : Grande
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Beneficios : Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list