/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Botas

    COLLECT

    S3 HRO HI CI SRC

    Overview
    Model particularly suited to maintenance work, waste management and local authorities

    Water-repellent full-grain leather upper
    Waterproof side gussets
    Ergonomic collar and padded tongue for an optimised comfort
    Waterproof side seams
    Coolmax® antibacterial lining
    Reinforced front
    Non-metallic toe cap
    Non-metallic anti-puncture insert
    PU/Nitrile injected outsole
    (i)Xtrem insole
    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Aislamiento al frío, Absorción de golpes
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.3
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.65
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Material del forro
      • Coolmax
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246202-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-48

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • Antibacteriano
    • Características del revestimiento
      • Transpirabilidad y aislamiento
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Aislamiento al frío, Absorción de golpes
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.3
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.65
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1500
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 750
    • Material del forro
      • Coolmax
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6246202-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas
      • 37-48
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Acabado del material de revestimiento : Antibacteriano
    • Características del revestimiento : Transpirabilidad y aislamiento
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo, Deperlante
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la suela : Aislamiento al frío, Absorción de golpes
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.3
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.65
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1500
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 750
    • Material del forro : Coolmax
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6246202-/7
    • No metálico : sí
    • Beneficios : Sin metales, Amortiguación del talón, Fabricado en Europa, Flexibilidad
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 37-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list