/content/sps/mx/es/search-results.html

    Botas

    BALLAST

    S3 HRO HI CI SRC

    Overview
    Model particularly suited to working on unstable and “aggressive”ground, including railway

    Metal-free: model particularly suited to working on unstable and “aggressive” ground, including railway ballast
    Oily leather upper, water-repellent and oil-repellent treatment, brown colour; ergonomic upper in mono birex
    Ergonomic ankle collar in mono birex, side bellows sealing
    Artico® 3D lining covering the entire foot
    Quilted high collar for maximum comfort
    Reinforcement overtop in front without apparent stitching
    Non-metallic anti-puncture insert
    Antibacterial, antistatic and removable insole; excellent water absorbtion
    Non-metallic toe cap
    PU/Nitrile injected outsole
    (i)Xtrem insole
    EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SR
    Specifications

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • Iones de plata
    • Características del revestimiento
      • Frío
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Característica de la suela
      • Coolmax
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.36
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.18
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1.980
    • Material de la palmilla
      • Coolmax
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Peso (g per shoes)
      • 990
    • Material del forro
      • Thinsulate
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 624/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática

    Otros

    • Tallas
      • 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • Iones de plata
    • Características del revestimiento
      • Frío
    • Acabado del material de la caña
      • Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la puntera
      • Grande
    • Característica de la suela
      • Coolmax
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 4.36
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Tecnología de la suela
      • Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 2.18
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1.980
    • Material de la palmilla
      • Coolmax
    • Colores de los guantes
      • Negro, Marrón, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de la suela
      • PU multidensidad
      • PU multidensidad
      • PU, 2d
    • Material de la caña
      • Piel, Textil
    • Peso (g per shoes)
      • 990
    • Material del forro
      • Thinsulate
    • Sistema de ajuste
      • Cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte Alto
    • Tipo de Producto
      • 624/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática
    • Tallas : 35-49
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Acabado del material de revestimiento : Iones de plata
    • Características del revestimiento : Frío
    • Acabado del material de la caña : Hidrófugo, Engrasado
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero y textil
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la puntera : Grande
    • Característica de la suela : Coolmax
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 4.36
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Tecnología de la suela : Inyectada
    • Peso US (lbs per shoes) : 2.18
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1.980
    • Material de la palmilla : Coolmax
    • Colores de los guantes : Negro, Marrón, Naranja, Gris
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de la suela : PU multidensidad|PU multidensidad|PU, 2d
    • Material de la caña : Piel, Textil
    • Peso (g per shoes) : 990
    • Material del forro : Thinsulate
    • Sistema de ajuste : Cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Frío, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte Alto
    • Tipo de Producto : 624/7
    • No metálico : sí
    • Beneficios : Sin metales, Corte holgado, Amortiguación del talón, Refuerzos de puntera, Fabricado en Europa
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, Frío, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Frío, Antiestática

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list