/content/sps/mx/es/search-results.html

    Botas

    Bacou Argono

    EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC<br />Metal free<br />Welding specific

    Overview
    • Water-resistant full grain leather upper, Nomex® non-flammable stitching.
    • Padded, leather lined spark-proof flap.
    • Poromax® 3D lining: breathable, absorbent and quick drying.
    • Easy to put on/take off.
    Specifications

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Botas para entornos específicos
      • Soldador
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.1901
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.5951
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1450
    • Material de la palmilla
      • Nitrilo, PU
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • Acolchado, Cuero, 2D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 725
    • Material del forro
      • Mesh
    • Sistema de ajuste
      • Velcro, Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6245868-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Tallas
      • 38-48

    Otros

    • Peso
      • Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance)
      • No metálico
    • Acabado del material de revestimiento
      • 3D, Antibacteriano
    • Botas para entornos específicos
      • Soldador
    • Acabado del material de la caña
      • Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía
      • 200 J
    • Material y acabado de la caña
      • Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación
      • 1100 Newtons
    • Característica de la suela
      • Amovible
    • Caracteristicas de la suela
      • Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair)
      • 3.1901
    • Resistencia al agua (WR)
      • WRU
    • Peso US (lbs per shoes)
      • 1.5951
    • Peso (lbs) (g per pair)
      • 1450
    • Material de la palmilla
      • Nitrilo, PU
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Puntera de seguridad
      • Material compuesto
    • Material de refuerzo
      • Acolchado, Cuero, 2D
    • Material de la suela
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • Dos capas : Nitrilo/PU
      • PU, Nitrilo
    • Material de la caña
      • Piel
    • Peso (g per shoes)
      • 725
    • Material del forro
      • Mesh
    • Sistema de ajuste
      • Velcro, Sin cordones
    • Familia de Riesgo
      • Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • Tipo de producto
      • Corte medio
    • Tipo de Producto
      • 6245868-/7
    • No metálico
    • Beneficios
      • Sin metales, Amortiguación del talón
    • Riesgos
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
      • Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Tallas
      • 38-48
    • Peso : Pesado (>1300g )
    • Inserto antiperforación (pierce resistance) : No metálico
    • Acabado del material de revestimiento : 3D, Antibacteriano
    • Botas para entornos específicos : Soldador
    • Acabado del material de la caña : Flor, Hidrófugo
    • Punta de Absorción de Energía : 200 J
    • Material y acabado de la caña : Cuero plena flor
    • Resistencia a la perforación : 1100 Newtons
    • Característica de la suela : Amovible
    • Caracteristicas de la suela : Botón
    • Peso (lbs) (lbs per pair) : 3.1901
    • Resistencia al agua (WR) : WRU
    • Peso US (lbs per shoes) : 1.5951
    • Peso (lbs) (g per pair) : 1450
    • Material de la palmilla : Nitrilo, PU
    • Colores de los guantes : Negro
    • Puntera de seguridad : Material compuesto
    • Material de refuerzo : Acolchado, Cuero, 2D
    • Material de la suela : Dos capas : Nitrilo/PU|Dos capas : Nitrilo/PU|PU, Nitrilo
    • Material de la caña : Piel
    • Peso (g per shoes) : 725
    • Material del forro : Mesh
    • Sistema de ajuste : Velcro, Sin cordones
    • Familia de Riesgo : Resistencia a la Perforación, Impacto, Líquido, Deslizarse en liquido, Calor, Antiestática
    • Tipo de producto : Corte medio
    • Tipo de Producto : 6245868-/7
    • No metálico : sí
    • Beneficios : Sin metales, Amortiguación del talón
    • Riesgos : Resistencia a la perforación, Impacto, Ajuste, Adhesión en medios líquidos, Calor, EDS|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática|Resistencia a la perforación, Impacto, Material superior resistente a la penetración de agua., Deslizamiento (avanzado), Antiestática
    • Tallas : 38-48

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list