/content/sps/mx/es/search-results.html

    Accesorios de protección auditiva

    QUIETPRO

    Sistema inteligente de comunicación y protección auditiva (militar)

    Overview
    Audición segura e inteligente: la ventaja táctica de un soldado
    Imagine el peligro creado para los soldados que han sufrido daños auditivos como resultado de la exposición al fuego de armas o la explosión de un IED: y son incapaces de escuchar los comandos o el fuego entrante. Si tienen problemas de audición: ellos y su pelotón tienen un mayor riesgo de no escuchar claramente las comunicaciones o el fuego enemigo entrante.

    El sistema inteligente de comunicación y protección auditiva QUIETPRO® QP400 de Honeywell convierte ese posible deterioro en un arma táctica. Transforma la audición de un soldado de un punto de vulnerabilidad a una ventaja táctica.

    Basado en tecnología probada en combate: QUIETPRO QP400 es el único sistema de comunicación y protección auditiva inteligente que proporciona protección auditiva personal inteligente: mejora: y comunicación clara en todo el espectro de operaciones de entrenamiento y despliegue.

    Con QUIETPRO QP400: los líderes pueden tener la confianza de que sus soldados mantienen la capacidad auditiva de combate completa antes: durante: y después del despliegue: y tener una mejor calidad de vida después del servicio.

    Inteligibilidad de la comunicación y el habla más nítidas incluso con mucho ruido.
    Conectado a radios tácticas y otras plataformas de comunicaciones, QP400 de QUIETPRO permite a los soldados comunicarse sin comprometer la calidad de escucha, incluso en situaciones de alto ruido. También permite a los soldados hablar a un nivel normal y ser escuchados sin captar ruidos ambientales ni comprometer la inteligibilidad de voz, especialmente en operaciones encubiertas.

    Siempre escuchando: siempre conectado.
    La audición biónica de QP400 de QUIETPRO expande la conciencia situacional personal de los soldados, la comprensión y la comunicación al adaptarse a los cambios de ruido y mejorar su audición al amplificar los sonidos externos. Un soldado puede detectar amenazas inmediatas en operaciones sensibles y a mayores distancias: evaluar entornos que cambian rápidamente y amenazas potenciales: y tomar decisiones más inteligentes sobre acciones en combate.

    Comunicaciones de radio flexibles e inteligentes.
    Patrulla a pie: montada en un vehículo: o en el aire: el sistema QUIETPRO QP400 proporciona una transición completa de conexión rápida en todas las plataformas de movilidad. De hecho, el sistema QP400 QUIETPRO se adapta a la más amplia gama de plataformas de radio y comunicaciones: mantiene conexiones simultáneas a radios personales y montadas: mantiene a los soldados en red y conectados durante todas las etapas de su misión.

    Características y beneficios:
    • Comunicaciones de radio claras: mejora de órdenes verbales y advertencias
    • Conversación cara a cara en entornos de alto ruido a niveles normales
    • Sonidos ambientales: incluido el movimiento o la actividad del enemigo: como pisadas: ramas: ausencia de canto de pájaros: amartilleo de armas: etc.
    • Cables de conexión/desconexión rápida que permiten una conexión rápida y flexible a las comunicaciones personales y del vehículo
    • Configuración de interfaz de radio óptima que se adapta a una amplia gama de radios disponibles
    • Capacidad de intercomunicación/cuatro canales a través de un concentrador de comunicaciones inteligente con puerto de movilidad dedicado: que enruta el audio para conectar hasta cuatro canales de comunicación separados de radios tácticas o sistemas de intercomunicación de plataforma de movilidad en forma simultánea
    • Nuevo diseño ergonómico con interfaz de pulsador. El cableado en un lado elimina el exceso de conexiones
    • Puede usarse con teléfonos móviles: microteléfonos: dispositivos de escucha personales: y otros sistemas que necesitan presentar un audio claro al soldado
    Specifications

    Otros

    • Dosimetría
      • No
    • Tecnologías de reducción de ruido
    • Interfaz de menú de voz
      • Sí/varios idiomas
    • Enrutamiento de audio
    • Pantalla incluida
      • No

    Otros

    • Dosimetría
      • No
    • Tecnologías de reducción de ruido
    • Interfaz de menú de voz
      • Sí/varios idiomas
    • Enrutamiento de audio
    • Pantalla incluida
      • No
    • Dosimetría : No
    • Tecnologías de reducción de ruido : Sí
    • Interfaz de menú de voz : Sí/varios idiomas
    • Enrutamiento de audio : Sí
    • Pantalla incluida : No

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030877
    Arnés para organización de cables QP
    1030877
    Arnés para organización de cables QP
    1031126-SHU
    1031126-SHU
    1031127
    PROTIP SIZE MEDIUM
    1031127
    PROTIP SIZE MEDIUM
    1031127-HHT
    1031127-HHT
    1031127-SHU
    1031127-SHU
    1031128
    PROTIP SIZE LARGE
    1031128
    PROTIP SIZE LARGE
    1031128-HHT
    1031128-HHT
    1031128-SHU
    1031128-SHU
    1031129-HHT
    1031129-HHT
    1031129-SHU
    1031129-SHU