/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Accesorios de protección auditiva

    Almohadillas de repuesto Howard Leight para venta al menudeo

    Almohadillas de repuesto para almohadillas para pernos deportivos de impacto

    Overview
    Garantiza un sellado adecuado y una protección auditiva uniforme con estas almohadillas de repuesto para copa Howard Leight de Honeywell. Compatibles tanto con orejeras para tiro de pernos Impact Sport e Impact Sport Bolt, forman parte integral de la tecnología de control de flujo de aire (AFC) patentada de las almohadillas, que permite el sonido ambiental de baja frecuencia pero protege contra el ruido de la boca de alta frecuencia. El diseño de inserción a presión (frente al pegamento utilizado por muchas marcas) permite un cambio fácil, una ventaja real si una almohadilla se daña mientras se dispara y requiere un cambio rápido en el campo o en el campo. Fabricado con vinilo duradero para una comodidad duradera, el tamaño universal se adapta a todas las orejas.
    • La tecnología patentada de control de flujo de aire (AFC) le permite escuchar conversaciones normales a bajas frecuencias, pero ofrece protección a altas frecuencias
    • El diseño a presión frente al pegamento permite cambiar las almohadillas de forma rápida y sencilla
    • El vinilo duradero es cómodo y duradero
    • Se adapta a todas las orejeras Impact Sport e Impact Sport Bolt con pernos de impacto

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-02350
    ALMOHADILLA DE OREJERA RPL, 2 PAQUETES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02350-main
    R-02350
    ALMOHADILLA DE OREJERA RPL, 2 PAQUETES
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02350-main