/content/sps/mx/es/search-results.html

    Orejeras Electrónicas

    Sync® Radio

    Las orejeras de radio Sync están diseñadas para proporcionar una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño o el peso del auricular. Equipado con sintonización digital AM / FM que busca automáticamente estaciones de radio.

    Overview
    • Sintonización digital de AM/FM con pantalla LCD que busca automáticamente estaciones de radio
    • Volumen máximo de salida de la radio FM a 82 dBA
    • 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
    • Recepción de radio digital clara y nítida y calidad de sonido estéreo de alta fidelidad mantendrán a los trabajadores en sintonía durante su jornada laboral
    • Diseño ligero de las almohadillas auditivas delgadas y diadema acolchada que resulta más cómodo de llevar durante el día de trabajo
    • Presenta la tecnología patentada Air Flow Control™ para una atenuación óptima en todas las frecuencias sin aumentar el tamaño ni el peso de las almohadillas auditivas
    • Almohadillas auditivas de inserción rápida para un mantenimiento y reemplazo sencillos
    • Incluye un cable de entrada auxiliar de 3,5 mm
    • Clasificación de Reducción de Ruido: 25, Clasificación de Número Único: 29, Clase A(L) en Canadá
     
    Recomendaciones para la Ajuste y Mantenimiento de los Protectores Auditivos
     
    Selección:
    • Evitar la sobreprotección en entornos de ruido mínimo: al elegir los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con los compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
    Inspección y uso:
    • Leer y seguir todas las instrucciones para el ajuste de los protectores auditivos
    • Eliminar todo el cabello debajo de las almohadillas auditivas
    Higiene y mantenimiento:
    • Inspeccionar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas en busca de grietas y fugas; desechar si las copas auditivas están visiblemente dañadas o comprometidas
    • Limpiar regularmente las copas auditivas y las almohadillas auditivas con agua y jabón suave
    • Reemplazar las almohadillas auditivas y los insertos de espuma cada 6-8 meses bajo un uso normal, cada 3-4 meses con uso intenso o en climas húmedos/extremos
    Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad en la atenuación del ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
     
    Industrias/Uso Recomendados
    • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Fabricación, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acería y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
    Specifications

    Otros

    • Alta visibilidad
      • SÍ, SKU seleccionados
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Dieléctrico
      • NO
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único
      • 29 decibelios decibel

    Otros

    • Alta visibilidad
      • SÍ, SKU seleccionados
    • Material del armazón para las orejas
      • ABS
    • Material de la diadema
      • Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos
      • Sync
    • Dieléctrico
      • NO
    • Cuidado y mantenimiento
      • Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido
      • 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único
      • 29 decibelios decibel
    • Alta visibilidad : SÍ, SKU seleccionados
    • Material del armazón para las orejas : ABS
    • Material de la diadema : Alambre de Acero, EVA, PVC, Textil
    • Familia de productos : Sync
    • Dieléctrico : NO
    • Cuidado y mantenimiento : Ver pestaña de descripción general
    • Clasificación de reducción de ruido : 25 decibelios decibel
    • Calificación de número único : 29 decibelios decibel

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030331
    Sync® Radio
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030331
    Sync® Radio
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030390
    Sync® Radio HiVis
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030390
    1030390
    Sync® Radio HiVis
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030390