/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Orejeras Electrónicas

    Orejeras Howard Leight Impact Sport Bolt, para venta al menudeo

    Las orejeras electrónicas para tiro Impact Sport Bolt cuentan con un nuevo circuito de compresión digital con un tiempo de ataque de 0.5 ms (milisegundos) ultrarrápido (250 veces más rápido que nuestro modelo Impact Sport clásico).

    Overview
    La orejera electrónica para tiro Howard Leight Impact Sport Bolt cuenta con un nuevo circuito de compresión digital con un tiempo de ataque de 0.5 ms (milisegundos) ultrarrápido (250 veces más rápido que nuestro modelo Impact Sport clásico). Esto proporciona una protección auditiva instantánea que no le dejará en silencio después. El tiempo de ataque es el intervalo entre cuando el sonido supera los niveles de audición seguros de 82 dB, como cuando se dispara un tiro, y cuando la orejera reacciona para bajar el sonido a un nivel seguro. Esto es esencial para el disparo a distancia, donde el ruido constante del disparo puede fatigar sus oídos. El tiempo de ataque de 0.5 ms también le mantiene conectado a su entorno de tiro al eliminar el recorte de sonido (el bloqueo accidental del sonido ambiental después de un disparo). Esto es crucial para escuchar órdenes de alcance o simplemente para conversar con otros tiradores. Los micrófonos empotrados en cada auricular sirven para reducir el ruido del viento, a la vez que potencian los comandos de alcance o los sonidos silenciosos de los animales hasta 5 veces. Los micrófonos también son direccionales, por lo que sabe de dónde viene el sonido (una ventaja real para el seguimiento de presas). Desde el punto de vista del diseño, el auricular de perfil bajo cuenta con un recorte con hendidura que permite que la mejilla se presione hasta el nivel del arma sin romper el sello de la almohadilla. La diadema de piel sintética está acolchada para mayor comodidad, y ajustable para un ajuste seguro. La conectividad también está integrada, con una entrada AUX y un cable de 3.5 mm que facilita la conexión para reproductores MP3. escáneres, etc. Dos baterías AAA (incluidas) proporcionan aproximadamente 150 horas de uso, y el apagado automático de cuatro horas evita el drenaje innecesario. Las orejeras para tiro con perno Impact Sport cuentan con una clasificación de reducción de ruido de 22 para protección auditiva.
    Todas las orejeras y anteojos de seguridad Howard Leight son compatibles entre sí.
    • TIEMPO DE ATAQUE ULTRA-RÁPIDO El circuito de compresión digital ofrece un tiempo de ataque de 0.5 milisegundos (250 veces más rápido que el clásico Impact Sport) para comprimir cualquier ruido que supere un valor seguro de 82 dB, NRR 22
    • AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 5X: Aumenta las frecuencias de bajo nivel, como los comandos de rango, la conversación con otros fotógrafos y los ruidos de animales, es ideal para tirar en interiores y exteriores, y para cacería en el campo
    • MICRÓFONOS EMPOTRADOS: Reducen el ruido del viento al tiempo que proporcionan un sonido nítido y direccional, permiten al usuario identificar fácilmente el origen de un sonido, lo que es una gran ventaja para los cazadores en el campo
    • DISEÑO ESBELTO: Los auriculares de perfil bajo con cortes de rifle para la separación de la pistola permiten su uso en cualquier entorno de tiro, ajustables, diadema acolchada para mayor comodidad, pliegues para un almacenamiento sencillo, resistentes al agua

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-02232
    OREJERA, IMPACT SPORT BOLT, GRIS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02232-main
    R-02232
    OREJERA, IMPACT SPORT BOLT, GRIS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02232-main
    R-02232-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02525-main
    R-02232-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02525-main
    R-02525
    OREJERA, IMPACT SPORT BOLT, NEGRA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02525-main
    R-02525
    OREJERA, IMPACT SPORT BOLT, NEGRA
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02525-main