/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Orejeras Electrónicas

    Orejeras Howard Leight™ Impact® Pro para venta al menudeo

    Plegables, electrónicas, amplificación electrónica del sonido

    Overview
    Las orejeras para tiro electrónicas de amplificación de sonido Howard Leight de Honeywell Impact Pro ofrecen una alta tasa de reducción de ruido (NRR) de 30 dB, perfectas para tiradores con pistola y revolver que buscan la máxima protección auditiva, especialmente en interiores, rangos cubiertos u otros entornos de disparo extremadamente altos. Esta orejera se ha probado de forma independiente utilizando los estándares ANSI, lo que garantiza que la NRR de 30 dB se ha confirmado y se puede confiar en ella para ofrecer el nivel de protección adecuado. Cuando la protección auditiva electrónica está activada, emplea micrófonos direccionales integrados que amplifican los comandos de rango y otros sonidos ambientales a 82 dB seguros, proporcionando una escucha más natural y una mejor comunicación. Para una mayor protección auditiva para tirar, la orejera también escucha activamente y apaga automáticamente la amplificación cuando la fuerte impulsiva suena como descargas de arma de fuego que alcanzan los 82 dB. Una diadema acolchada de super lujo con ajuste telescópico de altura para un ajuste cómodo y personalizado. Los puntos de presión de hule evitan arañazos en la pistola. Un conector de audio externo le permite conectar la orejera de disparo a un reproductor MP3, un escáner u otra fuente de audio. Las 2 baterías AAA incluidas proporcionan aproximadamente 350 horas de uso y la función de apagado automático se activa después de 4 horas para ayudar a ahorrar batería. Todas las orejeras electrónicas y anteojos de seguridad Howard Leight son compatibles entre sí.
    • CLASIFICACIÓN DE REDUCCIÓN DE ELEVACIÓN DEL RUIDO (30 NRR): Diseñado para tiradores de pistolas y revólver que buscan un alto NRR, perfecto para rangos interiores, rangos cubiertos u otros entornos de disparo extremadamente altos
    • AMPLIFICA EL SONIDO AMBIENTAL HASTA 4X: Los micrófonos direccionales integrados amplifican los comandos de alcance y otros sonidos ambientales hasta un nivel seguro de 82 dB, lo que proporciona una escucha más natural y una mejor comunicación
    • BLOQUEA RUIDOS PELIGROSOS: Escucha activamente y apaga automáticamente la amplificación cuando el sonido ambiental alcanza 82 dB, bloquea pasivamente el ruido a 30 dB
    • CONFORTABLE, AJUSTE SEGURO: Los puntos de presión de hule evitan que el material de la pistola se raye, la diadema acolchada de superlujo cuenta con un ajuste telescópico de altura para un ajuste seguro y cómodo
    Specifications

    Otros

    • Almohadillas
      • Espuma inyectada
    • Ventaja de soporte
      • Plegable, Altura regulable, Acolchado
    • Tipo de producto
      • Orejeras
    • Tipo de Producto
      • R-01902
    • Tamaño
      • Tamaño único
    • Riesgos
      • Seguridad Alimentaria
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • R-01902
    • Material del soporte
      • Acero inoxidable
    • Espuma
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Cascos
      • TPE
    • Características técnicas
      • Tipo de función
    • Beneficios
      • Metal detectable, Atenuación de ruidos fuertes, Amplificación de sonidos suaves, Respetuoso con el medio ambiente
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Servicios de emergencia y protección civil, Policía, SERVICES, Granallado

    Otros

    • Almohadillas
      • Espuma inyectada
    • Ventaja de soporte
      • Plegable, Altura regulable, Acolchado
    • Tipo de producto
      • Orejeras
    • Tipo de Producto
      • R-01902
    • Tamaño
      • Tamaño único
    • Riesgos
      • Seguridad Alimentaria
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • R-01902
    • Material del soporte
      • Acero inoxidable
    • Espuma
      • PU
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Cascos
      • TPE
    • Características técnicas
      • Tipo de función
    • Beneficios
      • Metal detectable, Atenuación de ruidos fuertes, Amplificación de sonidos suaves, Respetuoso con el medio ambiente
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Servicios de emergencia y protección civil, Policía, SERVICES, Granallado
    • Almohadillas : Espuma inyectada
    • Ventaja de soporte : Plegable, Altura regulable, Acolchado
    • Tipo de producto : Orejeras
    • Tipo de Producto : R-01902
    • Tamaño : Tamaño único
    • Riesgos : Seguridad Alimentaria
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : R-01902
    • Material del soporte : Acero inoxidable
    • Espuma : PU
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Cascos : TPE
    • Características técnicas : Tipo de función
    • Beneficios : Metal detectable, Atenuación de ruidos fuertes, Amplificación de sonidos suaves, Respetuoso con el medio ambiente
    • Aplicaciones de Honeywell : Servicios de emergencia y protección civil, Policía, SERVICES, Granallado

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01902
    Almohadillas electrónicas para la cabeza Honeywell Howard Leight Impact® Pro amarillas y negras
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01902-main
    R-01902
    Almohadillas electrónicas para la cabeza Honeywell Howard Leight Impact® Pro amarillas y negras
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01902-main
    R-01902-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01902-main
    R-01902-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01902-main