/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tapones para los oidos

    Tapones para los oídos TrustFit®

    Tapón para los oídos de espuma a presión. Con o sin cordón

    Overview
    La exposición prolongada al ruido del disparo puede conducir a una pérdida auditiva progresiva a largo plazo. Los tapones para los oídos reutilizables con espuma reutilizable para cápsulas Howard Leight TrustFit ofrecen una solución única. Estos tapones, desarrollados con el sistema de prueba de ajuste de tapones para oídos VeriPRO, cuentan con una punta con hendiduras que permite que la espuma se pliegue y una varilla flexible para un agujeta más suave. Esto facilita la inserción y extracción, y elimina las preocupaciones de higiene asociadas con los tapones para los oídos enrollables. El diseño ergonómico garantiza una comodidad duradera e incluye una pala de agarre contorneada que se ajusta de forma natural entre el dedo y el pulgar. Adecuado para usar como tapones para tirar en el campo o como tapones para cacería en el campo. El índice de reducción de ruido es de 28.3 o 5 pares de tapones para los oídos por paquete.
    • PUNTA CON HOYUELOS: Los hoyuelos de la punta permiten que la espuma se contraiga para facilitar la inserción, el diseño del receptáculo se desarrolló utilizando el sistema de prueba de ajuste del tapón para oídos Howard Leight VeriPRO para medir de forma confiable la consistencia del ajuste
    • VÁSTAGO FLEXIBLE: La inserción es más fácil con un vástago flexible que permite empujar con más suavidad el tapón para el oído en el canal auditivo
    • SIN RODAMIENTO HACIA ABAJO: La correcta higiene se garantiza mediante la inserción sin rodadura, especialmente si las manos se ensucian al tirar o cacería a distancia
    • PALETA CONTORNEADA: La paleta con contorno ergonómico se ajusta de forma natural entre el dedo y el pulgar para facilitar la manipulación y la inserción

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-02236
    CORDONES PARA TAPONES DE OIDO TRUSTFIT ,5pr
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main
    R-02236
    CORDONES PARA TAPONES DE OIDO TRUSTFIT ,5pr
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main
    R-02236-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main
    R-02236-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main
    R-02237
    CORDONES PARA TAPONES DE OIDO TRUSTFIT ,3pr
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02237-main
    R-02237
    CORDONES PARA TAPONES DE OIDO TRUSTFIT ,3pr
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02237-main
    R-02237-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main
    R-02237-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-02236-main