/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tapones para los oidos

    Tapones de espuma para oídos SmartFit® para venta al menudeo

    La revolución en el ajuste personalizado.

    Overview
    Disfruta de protección auditiva personalizada para tirar con los tapones para los oídos reutilizables con cordón Howard Leight de Honeywell SmartFit. Fabricados con la tecnología Conforming Material, estos tapones para los oídos utilizan el calor corporal para adaptarse al tamaño y la forma del canal auditivo. Los ajustes personalizados ofrecen más comodidad con menos complicaciones. Se incluye un cordón desmontable y un estuche para guardarlo para mayor comodidad. 2 pares de tapones para los oídos por paquete.
    • AJUSTE PERSONALIZADO ACTIVADO POR CALOR: Los únicos tapones para los oídos reutilizables con tecnología patentada Conforming Material Technology (CMT), utiliza el calor corporal para adaptarse al contorno del canal auditivo del usuario para un ajuste personalizado único
    • AJUSTE UNIVERSAL SEGURO (NRR 25): El diseño CMT garantiza que los tapones para los oídos SmartFit se adapten y se adapten a prácticamente cualquier forma y tamaño de canal auditivo, la clasificación de reducción de ruido de 25 proporciona una buena protección auditiva para tirar
    • COMODIDAD SIN IGUAL: El diseño CMT se combina con un suave material TPE para ofrecer la máxima comodidad y facilidad de uso en el campo o en el campo de tiro
    • CORDÓN REMOVIBLE: El exclusivo cordón desmontable le permite llevar con o sin cables para adaptarse a sus necesidades de tiro: el cordón ayuda a mantener limpios los tapones para los oídos y evita la pérdida o la colocación incorrecta

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    63014-BULK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01520-main
    63014-BULK
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01520-main
    R-01520
    Conectores Smart Fit multiusos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01520-main
    R-01520
    Conectores Smart Fit multiusos con cordón y estuche de transporte - 2 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01520-main