Tapones para los oidos
MAXIMUM LITE
Presión mínima. Máximo confort.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Forma contorneada en T para un manejo y uso sencillos.
• La espuma de poliuretano de baja presión se expande suavemente para un uso cómodo a largo plazo.
• Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos más pequeños.
• La suave piel de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de suciedad.
• Versiones con y sin cordón disponibles con varias opciones de dispensación.
Recomendaciones para la Colocación y el Mantenimiento del Tapón para los Oídos
Inspección: Antes de colocarlos, examine sus tapones para los oídos.
Desechar: Deseche los tapones para los oídos desechables después de cada uso o si los tapones están comprometidos.
Higiene: Para mantener los estándares de higiene, los tapones para los oídos desechables deben desecharse al final de cada turno.
Colocación:
• Con las manos limpias, enrolle todo el tapón para los oídos en un cilindro sin pliegues, lo más estrecho posible.
• Alcance sobre su cabeza con una mano libre, tire de su oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte bien el tapón en su canal auditivo.
• Mantenga durante 30 a 40 segundos, hasta que el tapón para los oídos se expanda completamente en su canal auditivo. Si está colocado correctamente, el extremo de los tapones no debería ser visible para alguien que lo mire de frente.
Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su efectividad para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
•Industrias/Uso Recomendados: Agricultura, Construcción, Bomberos, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Minería, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Regulaciones
• 29 CFR 1910.95 - Exposición Ocupacional al Ruido de OSHA (EE. UU.)
• ANSI S3.19-1974 - Protocolo de Prueba de Atenuación (EE. UU.)
• Parte II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Código Laboral de Canadá
• Z94.2-1994 - Protocolo de Prueba de Atenuación (CAN)
• 2003/10/CE - Directiva de Audición de la UE
• 89/686/CEE - Directiva de la UE/EPP
• Categoría II - Categoría de la UE/EPP
• EN 352-2:2002 - Normas de la UE
• NOHSC: 1007 (2000) - Norma Nacional para el Ruido Ocupacional (AUS/NZ)
• NR 15 - Seguridad y Salud en el Trabajo, Anexos 1 y 2, n°3.214/1978 - Regulaciones de Ruido Ocupacional (BR)
• ANSI S12.6/1997 - Método B - Protocolo de Prueba de Atenuación (BR)
• 9001:2008 – ISO
Otros
- Uso
- Desechable
- Soporte dispensador de tapones para los oídos
- Dispensador de pared, Dispensador de soporte
- Tipo dispensador de tapones para los oídos
- Relleno de tapones para los oídos
- Cantidad por paquete (pair)
- 2
- Materiales de los tapones
- Espuma de PU
- Colores de los guantes
- Verde
- Material del soporte
- Poliuretano
- Acabado del material
- Liso
- Color principal
- Verde
- Categorías CE
- Categoría 3
- Almohadillas
- Espuma de PU
- Beneficios
- Higiénico, Aplicación con una mano, Antimicrobiana, Sin metales, Atenuación de ruidos fuertes
- Tamaño
- Tamaño único
- Soporte
- Cordino
- Diseño
- Anatómico
- Espuma
- PU
Otros
- Uso
- Desechable
- Soporte dispensador de tapones para los oídos
- Dispensador de pared, Dispensador de soporte
- Tipo dispensador de tapones para los oídos
- Relleno de tapones para los oídos
- Cantidad por paquete (pair)
- 2
- Materiales de los tapones
- Espuma de PU
- Colores de los guantes
- Verde
- Material del soporte
- Poliuretano
- Acabado del material
- Liso
- Color principal
- Verde
- Categorías CE
- Categoría 3
- Almohadillas
- Espuma de PU
- Beneficios
- Higiénico, Aplicación con una mano, Antimicrobiana, Sin metales, Atenuación de ruidos fuertes
- Tamaño
- Tamaño único
- Soporte
- Cordino
- Diseño
- Anatómico
- Espuma
- PU
- Uso : Desechable
- Soporte dispensador de tapones para los oídos : Dispensador de pared, Dispensador de soporte
- Tipo dispensador de tapones para los oídos : Relleno de tapones para los oídos
- Cantidad por paquete (pair) : 2
- Materiales de los tapones : Espuma de PU
- Colores de los guantes : Verde
- Material del soporte : Poliuretano
- Acabado del material : Liso
- Color principal : Verde
- Categorías CE : Categoría 3
- Almohadillas : Espuma de PU
- Beneficios : Higiénico, Aplicación con una mano, Antimicrobiana, Sin metales, Atenuación de ruidos fuertes
- Tamaño : Tamaño único
- Soporte : Cordino
- Diseño : Anatómico
- Espuma : PU
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Manuales y Guía
Folleto
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión