/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tapones para los oidos

    Tapones auditivos de espuma de un solo uso Howard Leight Sleepers, para venta al menudeo

    Tapones para los oídos de espuma con protección de alta visibilidad

    Overview
    Los tapones para los oídos de espuma desechables Howard Leight de Honeywell Leight Sleepers están diseñados para ofrecer comodidad y tranquilidad durante toda la noche. Si tiene problemas para dormir debido a ronquidos u otro ruido molesto, entonces Leight Sleepers puede ser la solución. La forma en T contorneada es fácil de insertar y retirar, y la espuma de poliuretano de baja presión se expande dentro del canal auditivo para un ajuste más cómodo y personalizado. Con una clasificación de reducción de ruido de 32, ni siquiera los ronquidos más fuertes deberían despertarle. 10 o 20 pares de tapones para los oídos por paquete.
    • Ayuda a evitar la interrupción del sueño bloqueando los ronquidos y otros ruidos fuertes o molestos que impiden que duerma bien por la noche
    • Baja presión, espuma de poliuretano autoajustable que se adapta a casi cualquier oreja para ofrecer comodidad durante toda la noche
    • La forma en T contorneada facilita la inserción y el uso
    • La piel de espuma celular cerrada, suave y resistente a la suciedad, evita la acumulación de suciedad, 10 pares de tapones para los oídos por paquete

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01680
    Tapones de espuma preformados de un solo uso Leight Sleepers - 10 pares NRR32
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01680-main
    R-01680
    Tapones de espuma preformados de un solo uso Leight Sleepers - 10 pares NRR32
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01680-main