/content/sps/mx/es/search-results.html
    Este sitio estará en mantenimiento programado desde las 12:00 p. m. (EST) hasta las 10:00 p. m. (EST). Agradecemos su paciencia durante este período.

    Tapones para los oidos

    Tapones para oídos de espuma de baja presión de un solo uso Howard Leight

    Comodidad para canales auditivos más pequeños. 5 o 10 pares con estuche de transporte, también ofrece un paquete de 100 pares de tubos.

    Overview
    Protege sus oídos de los ruidos de disparo peligrosos con los tapones para los oídos Howard Leight de Honeywell de espuma desechable de baja presión. Estos tapones para los oídos están diseñados específicamente para adaptarse a los conductos auditivos más pequeños. La espuma de baja presión se expande suavemente en la oreja, proporcionando un ajuste cómodo durante todo el día, mientras que la forma en T contorneada facilita la inserción y la retirada. Una clasificación de reducción de ruido de 30 ofrece una excelente protección auditiva para fotografiar deportes. Adecuados para usar como tapones para los oídos en el campo de tiro o para cacería. 5 o 10 pares de tapones para los oídos por paquete.
    • Diseñado para adaptarse cómodamente a los canales auditivos más pequeños sin dejar de ofrecer una excelente reducción del ruido
    • La forma en forma de T contorneada garantiza un ajuste seguro, una excelente reducción del ruido y una fácil inserción/extracción
    • Piel suave y resistente a la suciedad con espuma de celda cerrada ayuda a prevenir la acumulación de suciedad
    • La espuma de poliuretano de baja presión mejora la comodidad, especialmente para el uso a largo plazo

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01517
    Tapones para oídos de espuma de un solo uso de baja presión, insertables Leight - 5 pares con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01517-main
    R-01517
    Tapones para oídos de espuma de un solo uso de baja presión, insertables Leight - 5 pares con estuche de transporte
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01517-main
    R-01517-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01517-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01517-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01517-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518
    Tapones de espuma de baja presión, insertables de un solo uso Leight - paq de 10 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518
    Tapones de espuma de baja presión, insertables de un solo uso Leight - paq de 10 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518-B5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-01518-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-LPF-1-TO
    Tapones de espuma de baja presión, insertables de un solo uso Leight - cubeta de 100 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-lpf-1-to-main
    R-LPF-1-TO
    Tapones de espuma de baja presión, insertables de un solo uso Leight - cubeta de 100 pares
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-lpf-1-to-main
    R-LPF-1-TO-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main
    R-LPF-1-TO-EC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01518-main