/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Tapones para los oidos

    Tapones para oídos de uso múltiple AirSoft® para venta al menudeo

    Tapones para oídos de varios usos con cordón AirSoft - 2 pares con estuche de transporte, optimizados para mayor comodidad

    Overview
    Con un rango de reducción de ruido de 27, los tapones para los oídos reutilizables con cordón y bridas Howard Leight de Honeywell AirSoft ofrecen una protección auditiva sin igual para tirar en un tapón para los oídos de uso múltiple. Estos tapones para los oídos presentan un diseño único de cuatro bridas que crea un mejor sellado en la oreja sin esa sensación de estar 'enchufados' que se puede conseguir con otros tapones para los oídos. Esto es atribuible a las aletas que bloquean el ruido, que forman bolsas de aire de baja presión en el canal auditivo. El resultado es más cómodo, tapones para los oídos más confiables. El diseño firme del vástago y el cónico facilitan la inserción y extracción. Estos tapones para los oídos también vienen con un cordón de alta visibilidad y un práctico maletín de transporte para ayudar a evitar la pérdida o el extravío. 2 pares de tapones para los oídos por paquete.
    • COMODIDAD ÓPTICA: El diseño avanzado de cuatro bridas crea bolsas de aire que reducen la presión en el canal auditivo para eliminar la sensación de 'enchufado' común a otros tapones para tirar, las bridas son suaves para mayor comodidad
    • NRR 27 PARA PROTECCIÓN SIN PARALELO: Cuatro aletas internas de bloqueo de ruido crean un enclavamiento, barrera de bloqueo de ruido para un índice de reducción de ruido de 27 (NRR), la atenuación más alta en tapones para oídos de uso múltiple
    • AJUSTE SUPERIOR: Las bridas son redondeadas para adaptarse a la forma del canal auditivo, la forma del tapón auditivo es cónica y alargada para reflejar la forma del canal auditivo a medida que se estrecha internamente
    • CONVENIENCIA CON CORDÓN: El cordón de polietileno rojo cubre fácilmente el cuello cuando no se utilizan tapones para los oídos, ayuda a mantener limpios los tapones para los oídos y evita la pérdida o la colocación incorrecta

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    R-01521
    Tapones para oídos AirSoft con cordón multiusos con estuche de transporte- 2 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01521-main-11
    R-01521
    Tapones para oídos AirSoft con cordón multiusos con estuche de transporte- 2 pares
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-r-01521-main-11
    R-01521-EC
    R-01521-EC