/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Orejeras

    Viking™

    Diadema de varias posiciones para posiciones de uso alternativas

    Overview
    Las orejeras de varias posiciones de la serie Viking ofrecen a los trabajadores la flexibilidad de llevar sus orejeras sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. Las orejeras Viking se pueden usar con otros EPI, incluyendo cascos, viseras, protectores faciales, respiradores y protectores de soldadura. Además: la robusta construcción dieléctrica no deformable de Viking soporta el uso y abuso mientras protege a sus trabajadores en entornos eléctricos. La serie Viking cuenta con tecnología patentada de control de flujo de aire para una atenuación óptima en todas las frecuencias y almohadillas a presión para facilitar el mantenimiento.

    Características y beneficios:

    TECNOLOGÍA PATENTADA DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE
    El control de flujo de aire patentado de Howard Leight ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias, sin aumentar el tamaño ni el peso del auricular. Una cámara de placa base patentada y una capa no tejida de alta tecnología gestionan el flujo de aire dentro de las orejeras para controlar cómo llega el sonido a la oreja. El resultado es mejor: atenuación general más consistente para prácticamente todos los entornos de ruido industrial. El control del flujo de aire es una característica estándar en todas las orejeras de la serie Viking.
    • Varias posiciones sobre la cabeza: detrás de la cabeza o debajo de la barbilla
    • Use cuando se utilice otro EPI
    • La tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias, sin aumentar el tamaño ni el peso del auricular
    • La diadema con ventilación interior minimiza la presión en la cabeza: respira más fácilmente en climas cálidos/húmedos
    • Las almohadillas a presión facilitan y agilizan la sustitución
    • Diadema elástica para la cabeza para un mejor posicionamiento cuando se lleva detrás de la cabeza o debajo de la barbilla
    • Construcción dieléctrica adecuada para entornos eléctricos
    Specifications

    Otros

    • Características de montaje
      • Diadema
    • Tipo de orejeras
      • Desgaste en múltiples posiciones
    • Material de la diadema
      • Plástico

    Otros

    • Características de montaje
      • Diadema
    • Tipo de orejeras
      • Desgaste en múltiples posiciones
    • Material de la diadema
      • Plástico
    • Características de montaje : Diadema
    • Tipo de orejeras : Desgaste en múltiples posiciones
    • Material de la diadema : Plástico

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1010927
    Orejeras de posición múltiple Honeywell Howard Leight Viking™ V3 negras
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010927
    1010927
    Orejeras de posición múltiple Honeywell Howard Leight Viking™ V3 negras
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010927