/content/sps/mx/es/search-results.html

    Orejeras

    Thunder®

    Máxima protección y comodidad.

    Overview
    Las orejeras de la serie Thunder están diseñadas pensando en la comodidad durante todo el día. Las orejeras de diadema Thunder incorporan una diadema doble única para mejorar la posición y la transpirabilidad, y una diadema exterior no deformante que minimiza la presión sobre la cabeza. Además, su construcción dieléctrica resiste el uso y el abuso, al tiempo que protege a los trabajadores en entornos eléctricos. La serie Thunder cuenta con tecnología patentada de control de flujo de aire para una atenuación óptima en todas las frecuencias y almohadillas a presión para facilitar el mantenimiento.

    Características y beneficios:

    Tecnología de control de flujo de aire
    El control de flujo de aire patentado de Howard Leight ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias, sin aumentar el tamaño ni el peso del auricular. Una cámara de placa base patentada y una capa no tejida de alta tecnología gestionan el flujo de aire dentro de las orejeras para controlar cómo llega el sonido a la oreja. El resultado es mejor: atenuación general más consistente para prácticamente todos los entornos de ruido industrial. El control de flujo de aire es una característica estándar en todas las orejeras de la serie Thunder.

    Las orejeras Howard Leight montadas en gorra ahora funcionan con cascos y protectores faciales North. Estas orejeras se han diseñado para integrarse perfectamente con cascos y protectores faciales a fin de proporcionar una unidad efectiva para proteger la cabeza y los oídos del trabajador.

    • Construcción dieléctrica adecuada para todos los lugares de trabajo: especialmente para entornos eléctricos
    • Banda de presión uniforme para todos los tamaños de cabeza: proporciona mayor comodidad para uso a largo plazo
    • La banda de cabeza exterior no deformante soporta el tratamiento áspero
    • El ajuste de altura Quick-Click permanece fijo durante el desgaste
    • Las almohadillas a presión facilitan y agilizan la sustitución
    • Las orejeras de casco están disponibles para adaptarse a una variedad de cascos, incluidos los cascos Honeywell North.
    Specifications

    Otros

    • Material de la diadema
      • Plástico
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza

    Otros

    • Material de la diadema
      • Plástico
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza
    • Material de la diadema : Plástico
    • Tipo de orejeras : Sobre la cabeza
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Thunder Data Sheet
    application/pdf 126.13 KB
    9/9/2021
    126.13 KB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Thunder Brochure
    application/pdf 302.51 KB
    9/9/2021
    302.51 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Thunder Data Sheet
    application/pdf 126.13 KB
    9/9/2021
    126.13 KB
    Thunder Brochure
    application/pdf 302.51 KB
    9/9/2021
    302.51 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Thunder Data Sheet
    126.13 KB
    9/9/2021
    Thunder Brochure
    302.51 KB
    9/9/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1010929
    THUNDER® T2s: orejeras con diadema dieléctrica
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010929
    1010929
    THUNDER® T2s: orejeras con diadema dieléctrica
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010929
    1010970-H5
    Almohadillas para Orejeras Honeywell Howard Leight Thunder® T3 Negras
    1010970-H5
    Almohadillas para Orejeras Honeywell Howard Leight Thunder® T3 Negras
    1011602
    Orejeras para casco Honeywell Howard Leight Thunder® T2H de color verde oscuro
    1011602
    Orejeras para casco Honeywell Howard Leight Thunder® T2H de color verde oscuro
    1015820
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1015820
    1015820
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1015820
    EM2177-HL
    Orejeras para casco rojo Honeywell Howard Leight Thunder® T1H
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em2177-hl
    EM2177-HL
    Orejeras para casco rojo Honeywell Howard Leight Thunder® T1H
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em2177-hl
    EM4157-HL
    Thunder T1H para taza North Blue, UOM = CAJA, 1 orejera por caja, 10 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em4157-hl
    EM4157-HL
    Thunder T1H para taza North Blue, UOM = CAJA, 1 orejera por caja, 10 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em4157-hl