/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Orejeras

    Leightning®

    Máxima protección y diseño contemporáneo

    Overview
    La construcción de alambre de acero de la serie Leightning proporciona un alto rendimiento y una durabilidad robusta. Leightning resiste el uso diario y el abuso sin comprometer la comodidad. Howard Leight ha optimizado la serie Leightning para ofrecer el máximo nivel de comodidad disponible: cuenta con una exclusiva diadema de espuma acolchada y almohadillas supersuaves que eliminan la presión 'apretada' sobre la cabeza. La serie Leightning también cuenta con la tecnología patentada Air Flow Control™ de Bilsom Technology para una atenuación óptima en todas las frecuencias y almohadillas a presión para facilitar el mantenimiento.

    Características y beneficios:

    Tecnología de control de flujo de aire
    El control de flujo de aire patentado de Howard Leight ofrece una atenuación óptima en todas las frecuencias, sin aumentar el tamaño ni el peso del auricular. Una cámara de placa base patentada y una capa no tejida de alta tecnología gestionan el flujo de aire dentro de las orejeras para controlar cómo llega el sonido a la oreja. El resultado es mejor: atenuación general más consistente para prácticamente todos los entornos de ruido industrial. El control del flujo de aire es una característica estándar en todas las orejeras de la serie Leightning. Las orejeras Howard Leight montadas en gorra ahora funcionan con cascos y protectores faciales North®. Estas orejeras se han diseñado para integrarse perfectamente con cascos y protectores faciales a fin de proporcionar una unidad efectiva para proteger la cabeza y los oídos del trabajador.
    • La diadema de acero resistente soporta un uso exigente: especialmente en entornos difíciles
    • Las almohadillas a presión facilitan y agilizan la sustitución
    • Diadema de espuma acolchada para la cabeza que proporciona una comodidad superior con una presión mínima en la cabeza
    • Tres niveles de atenuación permiten una atenuación dirigida para una variedad de aplicaciones
    • El ajuste telescópico de la altura permanece fijo durante el uso
    • Ofrece un alto grado de comodidad: ideal para situaciones en las que se requieren orejeras compactas y una protección fiable frente al bloqueo de ruido.
    • Las orejeras de casco están disponibles para adaptarse a una gran variedad de cascos, incluidos los cascos Honeywell North®.
    • Conveniente diseño plegable para un almacenamiento sencillo de menos de 4” (0.10 m) de ancho

    Leightning® L2FHV de alta visibilidad: L2FHV:L3HV:L1HHV

    Cuando el lugar de trabajo está al aire libre o con poca iluminación: los trabajadores están expuestos a mayores riesgos de seguridad además del ruido. Las orejeras de alta visibilidad Leightning proporcionan a los trabajadores una solución completa para la protección auditiva y la visibilidad por la noche, y durante el día. Las llamativas almohadillas de color verde brillante proporcionan un contraste muy notable contra los entornos oscuros: especialmente en situaciones de poca luz y clima inclemente. Además, las Leightning Hi-Visibility son las únicas orejeras que incorporan una exclusiva diadema reflectante que se ilumina cuando se expone a la luz, proporcionando mayor visibilidad y seguridad en el trabajo.

    Características y beneficios:
    • Las almohadillas de color verde brillante proporcionan alta visibilidad y contraste
    • La diadema acolchada reflectante se ilumina bajo la luz para aumentar la visibilidad y la seguridad
    • Ideal para llevar por la noche: durante el día: en condiciones de poca luz y bajo condiciones climáticas adversas
    • La tecnología patentada Air Flow Control™ proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias
    • La diadema de acero resistente soporta un uso exigente: especialmente en entornos difíciles
    • Las almohadillas a presión hacen que el recambio sea rápido y fácilLa diadema de espuma acolchada ofrece comodidad de larga duración con una presión mínima sobre la cabeza
    • El ajuste telescópico de la altura permanece fijo durante el uso
    • Conveniente diseño plegable para un almacenamiento sencillo de menos de 4” (0.10 m) de ancho
    Specifications

    Otros

    • Material de la diadema
      • Metal
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza

    Otros

    • Material de la diadema
      • Metal
    • Tipo de orejeras
      • Sobre la cabeza
    • Material de la diadema : Metal
    • Tipo de orejeras : Sobre la cabeza

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1011992
    1011992
    1013461
    LEIGHTNING® L0Fs - Orejeras plegable ultrafinas
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1013461
    1013461
    LEIGHTNING® L0Fs - Orejeras plegable ultrafinas
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1013461
    EM7206-HL
    La L3H de Leightning para copa blanca North sustituye a la UDM = caja, 1 orejera por caja, 20 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7206-hl
    EM7206-HL
    La L3H de Leightning para copa blanca North sustituye a la UDM = caja, 1 orejera por caja, 20 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7206-hl
    EM7209-HL
    Protector para las orejas para el norte de ala completa Leightning L3, UOM = CAJA 1 protector para las orejas por caja, 20 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7209-hl
    EM7209-HL
    Protector para las orejas para el norte de ala completa Leightning L3, UOM = CAJA 1 protector para las orejas por caja, 20 cajas por caja
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7209-hl
    R-01523
    Orejera Leightning L0F
    R-01523
    Orejera Leightning L0F
    R-01523-B5
    R-01523-B5
    R-01524-EC
    R-01524-EC
    R-01524-PK2
    EARMUFF-LEIGHTNING L1,SLIMLINE
    R-01524-PK2
    EARMUFF-LEIGHTNING L1,SLIMLINE
    R-03318-PK2
    EARMUFF-LEIGHTNING L3, paquete de 2
    R-03318-PK2
    EARMUFF-LEIGHTNING L3, paquete de 2