/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Capuchas protectoras

    Polar Hood™

    Protección contra climas fríos

    Overview
    Esta capucha estilo pasamontañas con detalles en verde brillante proporciona protección contra el frío a la vez que mantiene una atenuación óptima y una alta visibilidad. Los paneles laterales patentados ayudan a eliminar los huecos entre el auricular y el oído, reduciendo la exposición al ruido peligroso. Ideal para el personal de tierra del aeropuerto: construcción y otros empleados expuestos a condiciones climáticas frías. Para usar con todas las orejeras Howard Leight. Cabe debajo de la mayoría de los cascos.

    Características y beneficios:
    • La capucha estilo pasamontañas proporciona protección contra climas fríos a la vez que garantiza una atenuación óptima de las orejeras
    • Los paneles laterales patentados ayudan a eliminar el espacio entre el auricular y el oído, lo que reduce la exposición peligrosa al ruido
    • No distorsiona el sonido ni la atenuación de las orejeras
    • El sello alrededor de la cara evita una mayor exposición a los elementos
    • El diseño ajustable incluye cremallera frontal para mayor ventilación y visera plegable
    • El ribete verde brillante mejora la visibilidad y la seguridad en exteriores
    • Compatible con todas las orejeras Howard Leight: cabe debajo de la mayoría de cascos
    Specifications

    Otros

    • Se ajusta la talla de la cabeza
      • Grande; Extra grande

    Otros

    • Se ajusta la talla de la cabeza
      • Grande; Extra grande
    • Se ajusta la talla de la cabeza : Grande; Extra grande

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list