/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Mangas protectoras

    Steel rPET Sleeves

    Grey knitted cut protection sleeve made from HPPE, steel fibre & recycled PET

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fibre with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fibre composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Made with recycled polyester yarn.

    Features & Benefits:
    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • Available in two lengths, with and without thumb hole
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramide fibers
    • Those HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramide sleeves
    • Free from glass-fibre
    • Dark grey colour is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive or sharp objects
    • Handling of metal sheets, blades, glass, steel bars & sheets, paper & cardboard, cables, etc.
    • Recycling
    • Knife Sharpening
    • Finishing in plastics industry
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 405-466
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta)
      • Fibra reciclada
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 405-466
    • Fibra
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante : No guante
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSC (beta) : Fibra reciclada
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: codo (<= 500 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 405-466
    • Fibra : Nylon, PEHD, Spandex, Fibra de acero, PET
    • Familia de guantes : Manga
    • Colores de los guantes : Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    CTSSN-18N
    CTSSN-18TH
    CTSSN-18TH
    NFDS16N-6
    NFDS16N-6