/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Mangas protectoras

    Para-Aramide Sleeves Aracut PA

    Yellow Para-Aramide knitted cut protection and heat resistant sleeves

    Overview
    Honeywell sleeves knitted with para-aramide fibre are highly effective in preventing cut, abrasion and heat-related injuries.

    Features & Benefits:
    • Excellent protection from cut, abrasion and low-level heat hazards
    • Sleeves are available in two different lengths, with and without thumb holes
    • Circular knitted sleeves are soft, light & comfortable and can stretch to fit most arm sizes
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfectly to be combined with cut & heat protection gloves
    • Thumbholes are helpful in keeping sleeves in place when pulling on gloves, or for added protection on wrist and palm
    • 2-ply design improves mechanical and thermal resistance

    Applications:
    Forearm protection for handling abrasive, sharp or hot objects
    • Handling of steel bars and sheets, paper and cardboard, cables, blades etc.
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • KVS-2-1-N
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • KVS-2-xx-N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Fibra
      • Kevlar
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de guante
      • No guante
    • Tipo de Producto
      • KVS-2-1-N
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • KVS-2-xx-N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm)
      • 360 / 450
    • Fibra
      • Kevlar
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Colores de los guantes
      • Amarillo
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de guante : No guante
    • Tipo de Producto : KVS-2-1-N
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : KVS-2-xx-N
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Longitud (mm) (mm) : 360 / 450
    • Fibra : Kevlar
    • Familia de guantes : Manga
    • Colores de los guantes : Amarillo
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Industria automotriz, Acabado, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, refinerías, Acería, Deposito de basura
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-14TH-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-aracut-kvs-2-14th-n-l
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18-N
    KVS-2-18TH-N
    KVS-2-18TH-N