/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Mangas protectoras

    Mangas resistentes al corte Kevlar®

    Mangas resistentes al corte Kevlar®

    Overview
    Honeywell ofrece una amplia gama de protecciones para brazos de tejido en diferentes tamaños y longitudes. Las mangas de fibra de ingeniería DuPont Kevlar ayudan a prevenir cortes y tajos. El kevlar es inherentemente resistente a las llamas y puede soportar temperaturas de hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse. Las mangas Kevlar ofrecen una excelente opción en protección de brazos para las industrias del vidrio y el acero.

    Características y beneficios:
    • Ajuste perfecto: las mangas Kevlar cuentan con fibra de la marca DuPont KEVLAR y están disponibles en una variedad de longitudes: anchos y configuraciones
    • La fibra de kevlar diseñada es 5 veces más fuerte que el acero en una base de peso igual y proporciona una excelente protección contra los peligros de cortes: tajos y abrasión
    • El kevlar también es resistente al fuego: y puede soportar el calor hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse
    Specifications

    Otros

    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material
      • Fibra de Kevlar

    Otros

    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material
      • Fibra de Kevlar
    • Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño : Tejido
    • Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
    • Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material : Fibra de Kevlar

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BK-KVS-2-10
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-10
    BK-KVS-2-10
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-10
    BK-KVS-2-14
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO14
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-14
    BK-KVS-2-14
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO14
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-14
    BK-KVS-2-18
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO18
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-18
    BK-KVS-2-18
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO18
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-18
    BK-KVS-2-18TH
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO18
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-18th
    BK-KVS-2-18TH
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO18
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-18th
    BK-KVS-2-23TH
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO23
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-23th
    BK-KVS-2-23TH
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR NEGRO23
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-bk-kvs-2-23th
    BKKVCS-2-14TH-NS
    1 CAPA KEV NEGRA1 CAPA DE ALGODÓN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item130863_BK-KVS-2-10
    BKKVCS-2-14TH-NS
    1 CAPA KEV NEGRA1 CAPA DE ALGODÓN
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/NP_item130863_BK-KVS-2-10
    KVS-1-14
    1 CAPAMANGA DE KEVLAR14”
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-1-14
    KVS-1-14
    1 CAPAMANGA DE KEVLAR14”
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-1-14
    KVS-2-10
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-10
    KVS-2-10
    DOS CAPASMANGA DE KEVLAR10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-10
    KVS-2-10TH
    Manga de tejido 100% KEVLAR de 2 capas de peso estándar de 10 sin orificio para el pulgar.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-10th
    KVS-2-10TH
    Manga de tejido 100% KEVLAR de 2 capas de peso estándar de 10 sin orificio para el pulgar.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-10th
    KVS-2-14
    Funda de Kevlar® de 2 capas de calibre 10 de 14 amarilla de talla Honeywell con cierre elástico
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-14
    KVS-2-14
    Funda de Kevlar® de 2 capas de calibre 10 de 14 amarilla de talla Honeywell con cierre elástico
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-kvs-2-14