/content/sps/mx/es/search-results.html

    Mangas protectoras

    General Purpose Cotton Sleeve

    General purpose sleeves are worn when performing assembly, painting, and general warehouse work.

    Overview
    Honeywell Cotton Sleeves are designed to be highly absorbent, effectively wicking moisture away from the skin. This makes them an excellent solution for sweaty environments, as they are very breathable.

    The knitted construction of these sleeves ensures that they are soft, comfortable, and lightweight, providing a pleasant wearing experience.
    Additionally, the sleeves feature a knit wrist and elastic at the top, which ensures a comfortable fit without slipping. This design detail enhances the overall usability of the sleeves.

    Furthermore, the Cotton Tubing can be cut to length, offering a versatile solution for varying sleeve lengths. This adaptability makes them suitable for a wide range of applications.
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • C
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido

    Otros

    • Fibra
      • Algodón
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 54961.8321
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Familia de guantes
      • Manga
    • Tipo de producto
      • Manga
    • Tipo de Producto
      • C
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Tipo de guante
      • No guante
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Beneficios
      • Absorbe el sudor
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Fibra : Algodón
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 36641.2214
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 54961.8321
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajo exterior para todo clima, Montaje de pequeños objetos., Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Pintura, Almacenamiento y Almacén
    • Colores de los guantes : blanco
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Familia de guantes : Manga
    • Tipo de producto : Manga
    • Tipo de Producto : C
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Tipo de guante : No guante
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Punción ANSI
    • Beneficios : Absorbe el sudor
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Líquido

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list