/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Mangas protectoras

    Protección de brazos Perfect Fit CRT

    Protección de brazos Perfect Fit CRT

    Overview
    La tecnología Perfect Fit CRT (tecnología resistente al corte) proporciona una excelente protección contra cortes, tajos y abrasiones. Cada funda de doble capa ofrece protección contra cortes ANSI nivel 4 y nivel de abrasión 4. La tecnología CRT es una mezcla patentada de fibras resistentes a cortes para lo último en protección contra cortes.

    Características y beneficios:
    • Honeywell presenta su última incorporación a la línea Perfect Fit: línea resistente a los cortes
    • La tecnología Perfect Fit CRT (tecnología resistente al corte) es exclusiva de Honeywell y ofrece una excelente protección contra cortes en una manga de tejido ligero sin costuras: de doble capa.
    • La mezcla patentada de fibras resistentes al corte de Perfect Fit CRT ofrece de 2 a 3 veces la protección contra cortes de otras mangas de aramida de peso similar
    Specifications

    Otros

    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Resistencia al corte
      • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material
      • Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Estándares
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4

    Otros

    • Advertencias y restricciones
      • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño
      • Tejido
    • Resistencia al corte
      • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Resistencia a la abrasión
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Para uso con
      • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material
      • Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Estándares
      • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
    • Tipo de puño : Tejido
    • Resistencia al corte : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4
    • Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3
    • Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
    • Material : Aramida; sílice; mezcla de HPPE
    • Estándares : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 4

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CRTS-2-14
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14
    CRTS-2-14
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14
    CRTS-2-14TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14th
    CRTS-2-14TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-14th
    CRTS-2-18
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18
    CRTS-2-18
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18
    CRTS-2-18TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18th
    CRTS-2-18TH
    DOS CAPAS FIBRA RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-18th
    CRTS-2-24TH-3BT
    MANGA DE 24DOS CAPAS, RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-24th-3bt
    CRTS-2-24TH-3BT
    MANGA DE 24DOS CAPAS, RESISTENTE AL CORTE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-crts-2-24th-3bt