Guantes de impacto
Guante de impacto Honeywell RigDog™
Guante de impacto Honeywell RigDog™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Características y beneficios:
- El material de PVC (cloruro de polivinilo) moldeado proporciona una excelente protección metacarpiana contra aplastamientos e impactos
- El material de PVC en los nudillos y los dedos ayuda a proteger contra impactos; el PVC también se coloca en áreas clave de riesgo de raspado para mayor protección
- El tejido Hi-Viz Spandex se estira fácilmente para flexionarse y ayudar a reducir la fatiga de las manos; el color amarillo brillante permite la identificación visual en entornos con poca luz
- Los ribetes reflectantes plateados mejoran la visibilidad con poca luz
- El cierre con lengüeta de velcro permite al usuario apretar o aflojar el puño para un ajuste más cómodo y seguro
- El patrón Safety-Grip de silicona proporciona al usuario un agarre seguro en entornos húmedos y grasos
- El guante de cuero sintético cortado y cosido es elegante; con una unión del pulgar reforzada y sin costuras en la palma; lo que proporciona una mayor comodidad al usuario
- El modelo MPCT1000HD tiene un forro interior polar para mayor protección térmica en temperaturas bajas
- Totalmente lavable; prolonga la vida útil y ayuda a restringir el crecimiento bacteriano
- Certificación CE para EN420 y EN3
Otros
- Material
- PVC
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
- Resistencia a la punción
- CE 3111 EN388 Nivel 1
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
- Material de la palma
- Silicona
- Patrón de agarre
- Palma de punto
- Material de forro
- Térmico; forro polar
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
Otros
- Material
- PVC
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
- Resistencia a la punción
- CE 3111 EN388 Nivel 1
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
- Material de la palma
- Silicona
- Patrón de agarre
- Palma de punto
- Material de forro
- Térmico; forro polar
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
- Material : PVC
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; CE 3111 EN388 Nivel 3
- Resistencia a la punción : CE 3111 EN388 Nivel 1
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 Nivel 1
- Material de la palma : Silicona
- Patrón de agarre : Palma de punto
- Material de forro : Térmico; forro polar
- Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; CE 3111 EN 388
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Certificado
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión