/content/sps/mx/es/search-results.html

    Guantes de impacto

    Honeywell Rig Dog™ Resistente al agua

    Guantes resistentes a impactos Honeywell Rig Dog™

    Overview
    Guantes asequibles tejido y de alto impacto con protección contra cortes ANSI A4/ISO D.
    Sabemos que su prioridad número 1 es mantener a sus trabajadores alejados del peligro. Las tres opciones de guantes Rig Dog™ Knitted y Dipped proporcionan la máxima protección, así como el agarre y destreza mejorados que su equipo necesita en minería, construcción, petróleo y gas y entornos logísticos.
    Pero Rig Dog™ no solo ofrece seguridad. Los guantes tejido y de inmersión Rig Dog™ reducen el coste de propiedad. El tejido a máquina sin costuras permite una mejor destreza para manejar piezas pequeñas. Los guantes son cómodos de usar durante turnos largos en entornos difíciles.
    .

    • La forma elevada de los nudillos mejora la función de absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra impactos en los nudillos. Mayor protección contra golpes en la punta de los dedos para proporcionar mayor protección contra golpes en la punta de los dedos.
    • Construcción tejida y sumergida para proporcionar resistencia al corte ANSI A4 (nivel D ISO).
    • Recubrimiento de nitrilo con acabado arenoso sobre recubrimiento plano para un agarre extremo del aceite y resistencia a la abrasión de nivel 4.
    • La opción de barrera resistente al agua ofrece protección y comodidad en aplicaciones húmedas.
    Specifications

    Otros

    • Fibra
      • Fibra de vidrio, Poliéster, Fibra de acero, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 41-4438BL
    • Clasificación de resistencia al calor
      • 1
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Características de la parte trasera
      • Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
    • Localización de refuerzos (Beta)
      • Dorso de los dedos, Dorso
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Impacto
    • Material de la parte trasera
      • Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
    • Cobertura del recubrimiento
      • Completo
    • Capacidad de reutilización
    • Resistencia a la abrasión
      • 4
    • Incluye correa de nudillos
      • No
    • Textura del revestimiento
      • Espuma, Arenado, Crepé
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño largo
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Fabricación, Industria mecánica, refinerías
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso, Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Acabado de revestimiento
      • Acabado arenoso
    • Cuidado y mantenimiento
      • El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
    • Resistencia al impacto
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Azul
    • Color de revestimiento
      • Negro
    • Quimioterapia probada
      • No
    • Resistencia al corte
      • A4/D
    • Material de la palma
      • Nitrilo
    • Tipo de protección
      • Corte e impacto
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material del puño
      • Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm)
      • 300
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 41-4438BL
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Tipo de muñeca
      • Tejido
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Estilo de puño
      • Muñeca de punto
    • Tipo de guante
      • Guante de impacto
      • Guante específico
    • Espesor (inch)
      • 0.7074
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Construcción
      • Tejido
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 18
    • Estándares
      • EN388 4X41DP
    • Recubierto
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Con forro
      • No
    • Ventajas
      • Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
    • Material
      • Poliéster; HPPE
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Espesor
      • Superior a 1 mm

    Otros

    • Fibra
      • Fibra de vidrio, Poliéster, Fibra de acero, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 41-4438BL
    • Clasificación de resistencia al calor
      • 1
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Características de la parte trasera
      • Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
    • Localización de refuerzos (Beta)
      • Dorso de los dedos, Dorso
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos
      • Impacto
    • Material de la parte trasera
      • Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
    • Cobertura del recubrimiento
      • Completo
    • Capacidad de reutilización
    • Resistencia a la abrasión
      • 4
    • Incluye correa de nudillos
      • No
    • Textura del revestimiento
      • Espuma, Arenado, Crepé
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Característica del puño
      • Puño largo
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Construcción y edificación, Fabricación, Industria mecánica, refinerías
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso, Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Acabado de revestimiento
      • Acabado arenoso
    • Cuidado y mantenimiento
      • El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
    • Resistencia al impacto
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Colores de los guantes
      • Negro, Azul
    • Color de revestimiento
      • Negro
    • Quimioterapia probada
      • No
    • Resistencia al corte
      • A4/D
    • Material de la palma
      • Nitrilo
    • Tipo de protección
      • Corte e impacto
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material del puño
      • Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm)
      • 300
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de Producto
      • 41-4438BL
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Tipo de muñeca
      • Tejido
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Estilo de puño
      • Muñeca de punto
    • Tipo de guante
      • Guante de impacto
      • Guante específico
    • Espesor (inch)
      • 0.7074
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Construcción
      • Tejido
    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Grosor (mm)
      • 18
    • Estándares
      • EN388 4X41DP
    • Recubierto
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Con forro
      • No
    • Ventajas
      • Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
    • Material
      • Poliéster; HPPE
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Espesor
      • Superior a 1 mm
    • Fibra : Fibra de vidrio, Poliéster, Fibra de acero, soporte de fibra / hppe
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 41-4438BL
    • Clasificación de resistencia al calor : 1
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo liso
    • Características de la parte trasera : Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
    • Localización de refuerzos (Beta) : Dorso de los dedos, Dorso
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de guantes específicos : Impacto
    • Material de la parte trasera : Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
    • Cobertura del recubrimiento : Completo
    • Capacidad de reutilización : Sí
    • Resistencia a la abrasión : 4
    • Incluye correa de nudillos : No
    • Textura del revestimiento : Espuma, Arenado, Crepé
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Característica del puño : Puño largo
    • Aplicaciones de Honeywell : Construcción y edificación, Fabricación, Industria mecánica, refinerías
    • Acabado del recubrimiento : Liso, Textura de agarre
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Acabado de revestimiento : Acabado arenoso
    • Cuidado y mantenimiento : El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
    • Resistencia al impacto : Sí
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Colores de los guantes : Negro, Azul
    • Color de revestimiento : Negro
    • Quimioterapia probada : No
    • Resistencia al corte : A4/D
    • Material de la palma : Nitrilo
    • Tipo de protección : Corte e impacto
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material del puño : Nitrilo
    • Longitud (mm) (mm) : 300
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de Producto : 41-4438BL
    • Número de capas : Una sola capa
    • Tipo de muñeca : Tejido
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Estilo de puño : Muñeca de punto
    • Tipo de guante : Guante de impacto|Guante específico
    • Espesor (inch) : 0.7074
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Construcción : Tejido
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Otras normas : Categoría CE
    • Grosor (mm) : 18
    • Estándares : EN388 4X41DP
    • Recubierto : Sí
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Con forro : No
    • Ventajas : Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
    • Material : Poliéster; HPPE
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Espesor : Superior a 1 mm
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ - Knitted and Dipped - Data Sheet
    application/pdf 2.25 MB
    3/16/2023
    2.25 MB
    Manuales y Guía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell Rig Dog™ Technical Guide-
    application/pdf 3.81 MB
    3/28/2023
    3.81 MB
    Folleto
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Honeywell Rig Dog™ Gloves Brochure-
    application/pdf 17.3 MB
    3/28/2023
    17.3 MB
    Infografía
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog Glove Size Chart US-
    application/pdf 849.13 KB
    3/28/2023
    849.13 KB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ - Knitted and Dipped - Data Sheet
    application/pdf 2.25 MB
    3/16/2023
    2.25 MB
    Honeywell Rig Dog™ Gloves Brochure-
    application/pdf 17.3 MB
    3/28/2023
    17.3 MB
    Rig Dog Glove Size Chart US-
    application/pdf 849.13 KB
    3/28/2023
    849.13 KB
    Honeywell Rig Dog™ Technical Guide-
    application/pdf 3.81 MB
    3/28/2023
    3.81 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    Rig Dog™ - Knitted and Dipped - Data Sheet
    2.25 MB
    3/16/2023
    Honeywell Rig Dog™ Technical Guide-
    3.81 MB
    3/28/2023
    Honeywell Rig Dog™ Gloves Brochure-
    17.3 MB
    3/28/2023
    Rig Dog Glove Size Chart US-
    849.13 KB
    3/28/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    41-4438BL/10XL
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/10XL
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/11XXL
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/11XXL
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/6XS
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/6XS
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/7S
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/7S
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/8M
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/8M
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/9L
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1
    41-4438BL/9L
    Rig Dog™ Tejido resistente al agua 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-rig-dog-knit-water-resistant-image-1