/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Guantes de trabajo de uso general para venta al menudeo Worknit®

    Guantes Worknit® 85/3729, Guantes de trabajo de uso general Worknit: sin forro, tamaño grande, puño sin cierre, material de nitrilo

    Overview
    Con un forro de algodón pesado, estos guantes de seguridad con refuerzo de nitrilo y banda negra North de Honeywell Worknit proporcionan una valiosa amortiguación y absorben la transpiración para que sus manos se sientan cómodas todo el día. Los guantes de seguridad están hechos de nitrilo duradero, que resiste cortes y abrasiones mejor que la mayoría de los guantes de piel de la palma, pero sigue siendo flexible y fácil de cuidar en la lavadora. El corte tipo pistola, la confección estilo alas de pulgar proporciona una sensación natural y aleja las costuras de las zonas de mayor desgaste, ayuda a prevenir rozaduras e irritación y prolonga la vida útil de los guantes de forma significativa. Estos guantes de nitrilo resistentes a los cortes ofrecen un excelente agarre en seco, ayudando a evitar que las prendas lisas y resbaladizas se deslicen por los dedos.
    • El nitrilo no contiene alérgenos y proporciona mejor resistencia a los enganches, abrasiones, perforaciones, solventes, cáusticos y grasas animales que el látex de hule natural soportado, vinilo o neopreno
    • Corte de pistola, construcción con forma de alas que mantiene las costuras alejadas de las zonas de mayor desgaste, prolonga la vida útil del guante y mejora la comodidad del trabajador, excelente agarre en seco para un manejo más seguro
    • Confección con refuerzo: forro de algodón grueso que proporciona amortiguación y absorbe la transpiración para mantener las manos cómodas y secas, específico para la mano izquierda/derecha para un mejor ajuste
    • Cumple con la prueba de abrasión ANSI/ISEA 105 - ASTMD3389-05, prueba de corte ASTMF1790-97, EN388, aprobado por EN420, norma OSHA -29 CFR 1915.157

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    RWS-57002
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57002
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN L
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57003
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57003
    GLOVES WORKHD STRP SON MEN M
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57004
    GLOVE WORKHD STRP SON MEN XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main
    RWS-57004
    GLOVE WORKHD STRP SON MEN XL
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ret-rws-57003-main