/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Workeasy Black PU

    Guante de punto ligero de poliéster con revestimiento de poliuretano en la palma y la punta de los dedos, negro

    Overview
    El guante negro de uso general es muy adecuado para aplicaciones que requieren una buena sensibilidad, como la clasificación y el montaje de componentes pequeños o la manipulación general en entornos bastante polvorientos o sucios, como almacenes, talleres de reparación o en la industria en general o la artesanía
    • La técnica de punto crea un guante ajustado con una buena sensibilidad táctil, gran comodidad de uso y mayor resistencia. La estructura densa proporciona al guante un ajuste perfecto, limita la penetración de la suciedad y garantiza una buena sensibilidad táctil.
    • Dorso de la mano ventilado y revestimiento de PU para una transpirabilidad óptima del guante
    • El revestimiento de PU ofrece un buen agarre en entornos secos.
    • El poliéster sin pelusas es adecuado para trabajos de montaje de precisión.
    • Gracias a su color oscuro, es menos susceptible a la suciedad y tiene una vida útil más larga.
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2100251
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2100251
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 280
    • Longitud (mm) (mm)
      • 255
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2100251
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2100251
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 280
    • Longitud (mm) (mm)
      • 255
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2100251
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2100251
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 280
    • Longitud (mm) (mm) : 255
    • Fibra : Poliéster
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria electrica, industria electrónica, Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list