/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Terrytop Canvas

    Guante de protección térmica de algodón bouclé con puño de lona

    Overview
    Glove made of 100 % cotton bouclé with winged thumb. 16 cm long canvas cuff.
    Features & Benefits:
    • The knitted technique provides the glove with maximum comfort.
    • Excellent heat resistance thanks to the cotton terry structure
    Specifications

    Otros

    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Tejidos de algodón
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232039
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232039
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 370
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño de seguridad grande
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria alimenticia, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería

    Otros

    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn)
      • Tejidos de algodón
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Corte y costura
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232039
    • Tamaño
      • Único
    • Riesgos
      • Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232039
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material de soporte
      • Fibra de trama, Tejido
    • Longitud (mm) (mm)
      • 370
    • Fibra
      • Algodón
    • Familia de guantes
      • Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
    • Colores de los guantes
      • Beige
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño de seguridad grande
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria alimenticia, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    • Tipo de soporte textil (cut/sewn) : Tejidos de algodón
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Corte y costura
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2232039
    • Tamaño : Único
    • Riesgos : Mecánico, Calor, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232039
    • Otras normas : Categoría CE
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica, EN407 Protección contra el calor
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material de soporte : Fibra de trama, Tejido
    • Longitud (mm) (mm) : 370
    • Fibra : Algodón
    • Familia de guantes : Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
    • Colores de los guantes : Beige
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño de seguridad grande
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria alimenticia, Fundición, Industria, Fabricación, Industria mecánica, Metalurgia y acerías, Acería

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list