/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    PU First White Long

    Luva tricotada em poliamida com revestimento de PU na palma, branca, 295 mm (pulso tricotado comprido)

    Overview
    The white assembly glove with long cuff is suitable for all applications that require good dexterity in clean environments, such as sorting and assembling small components, e.g. in the white goods industry, and where additional protection is required for the wrist and forearm. 

    The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity, high wearing comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and guarantees a good sense of touch. 
    • Ventilated back of the hand and PU coating for optimum breathability. 
    • The PU coating offers good grip in dry working environments. 
    • The lint-free polyamide is suitable for precision assembly work. 
    • Long cuff for additional wrist protection.
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2132257
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2132257
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Longitud (mm) (mm)
      • 290
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño largo, Puño tejido
    • Beneficios
      • Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Logística, Fabricación, Industria farmacéutica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2132257
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2132257
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 270
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 310
    • Longitud (mm) (mm)
      • 290
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • blanco
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño largo, Puño tejido
    • Beneficios
      • Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Logística, Fabricación, Industria farmacéutica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2132257
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2132257
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: antebrazo (< 400 mm)
    • Nivel de ajuste : Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo liso
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 270
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 310
    • Longitud (mm) (mm) : 290
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : blanco
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño largo, Puño tejido
    • Beneficios : Puño largo (>290 mm)
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje de pequeños objetos., Acabado, Mantenimiento / limpieza industrial, Logística, Fabricación, Industria farmacéutica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2132257-06
    2132257-06
    2132257-07
    2132257-07
    2132257-08
    2132257-08
    2132257-09
    2132257-09
    2132257-10
    2132257-10