/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Polytril NBR Black

    Guante de punto de poliéster sin costuras con recubrimiento de nitrilo impermeable al aceite en la palma, negro, 15 gg

    Overview
    Características y ventajas:
    • La técnica ergonómica de punto sin costuras crea un guante que se amolda a la forma natural de la mano, ofreciendo una mayor resistencia y durabilidad, así como un mayor confort y transpirabilidad. El diseño ergonómico garantiza un ajuste óptimo y permite trabajar sin fatiga durante más tiempo.
    • El hilo de filamento garantiza un trabajo sin pelusas en las zonas más sensibles.
    • El recubrimiento de nitrilo garantiza un buen agarre y una mayor resistencia a la abrasión.
    • Gracias al color negro, el guante es menos sensible a la suciedad y puede utilizarse durante más tiempo.
    • Buena transpirabilidad gracias al dorso ventilado
    Uso del producto
    • Manipulación de piezas pequeñas en entornos grasientos, húmedos y sucios.
    • Trabajos generales en construcción de edificios e ingeniería civil, trabajos mecánicos, montaje, etc. en todos los sectores industriales
    • Almacenamiento, logística, transporte
    • etc.
    Specifications

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232270N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232270N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Grosor (mm)
      • 0,95
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0374
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso

    Otros

    • ANSI-ISEA 105
      • Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232270N
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232270N
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento
      • Nitrilo liso
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Líquidos admitidos
      • Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 230
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 275
    • Longitud (mm) (mm)
      • 250
    • Grosor (mm)
      • 0,95
    • Fibra
      • Poliéster
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch)
      • 0.0374
    • Colores de los guantes
      • Negro
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • ANSI-ISEA 105 : Corte ANSI (ASTM F2992-15), Abrasión ANSI (ASTM D3389-05), Punción ANSI
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2232270N
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232270N
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Ajuste en la palma
    • Material y acabado del revestimiento : Nitrilo liso
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Líquidos admitidos : Agua y aceite
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 230
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 275
    • Longitud (mm) (mm) : 250
    • Grosor (mm) : 0,95
    • Fibra : Poliéster
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Espesor (inch) : 0.0374
    • Colores de los guantes : Negro
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Aplicaciones de Honeywell : Trabajos agrícolas y forestales., Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Pintura Industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento, Industria de la madera
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre en ambiente seco.
    • Acabado del recubrimiento : Liso

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2232270N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-8
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right
    2232270N-9
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-ppe-hand-protection-polytril-nbr-black-2232270-right