Guantes de uso general
Polytril Mix
Guante de punto de poliéster/algodón con recubrimiento de nitrilo cepillado en la palma, negro
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ADVANTAGES: The gloves combine mechanical resistance and dexterity. Excellent repellence properties to oil.
Otros
- Fibra
- Algodón, Poliéster
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2232233
- Material y acabado del revestimiento
- Nitrilo con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 220
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Material de recubrimiento
- Nitrilo
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Líquidos admitidos
- Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 2232233
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Ajuste en la palma
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
Otros
- Fibra
- Algodón, Poliéster
- Referencia de Producto (Referencia de Producto)
- 2232233
- Material y acabado del revestimiento
- Nitrilo con textura adherente
- Nivel de protección del brazo
- Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos
- Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm)
- 220
- Longitud máxima (mm) (mm)
- 270
- Textura del revestimiento
- Rugoso
- Material de recubrimiento
- Nitrilo
- Característica del puño
- Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell
- Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento
- Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico
- Tejido
- Nivel de recubrimiento
- La palma de la mano
- Colores de los guantes
- Negro
- Material de soporte
- Fibra de trama
- Líquidos admitidos
- Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm)
- 235
- Familia de guantes
- Guantes de punto forrados
- Tipo de producto
- Guante
- Tipo de Producto
- 2232233
- Número de capas
- Una sola capa
- Nivel de ajuste
- Ajuste en la palma
- Tipo de guante
- Guante mecánico
- Categorías CE
- Categoría 2
- Otras normas
- Categoría CE
- Normas EN
- EN 388: Protección mecánica
- Tamaño
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos
- Mecánico, Líquido
- Fibra : Algodón, Poliéster
- Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232233
- Material y acabado del revestimiento : Nitrilo con textura adherente
- Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
- Adhesión en medios líquidos : Buen agarre sin líquido en la mano
- Longitud mínima (mm) (mm) : 220
- Longitud máxima (mm) (mm) : 270
- Textura del revestimiento : Rugoso
- Material de recubrimiento : Nitrilo
- Característica del puño : Puño tejido
- Aplicaciones de Honeywell : Ingeniería mecánica, mecanizado., Montaje y componentes eléctricos., Industria automotriz, Construcción y edificación, Agricultura y horticultura, Mantenimiento / limpieza industrial, Industria, Logística, Fabricación, Industria mecánica, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén, Almacenamiento
- Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
- Tipo de guante mecánico : Tejido
- Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
- Colores de los guantes : Negro
- Material de soporte : Fibra de trama
- Líquidos admitidos : Agua y aceite
- Longitud (mm) (mm) : 235
- Familia de guantes : Guantes de punto forrados
- Tipo de producto : Guante
- Tipo de Producto : 2232233
- Número de capas : Una sola capa
- Nivel de ajuste : Ajuste en la palma
- Tipo de guante : Guante mecánico
- Categorías CE : Categoría 2
- Otras normas : Categoría CE
- Normas EN : EN 388: Protección mecánica
- Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Riesgos : Mecánico, Líquido
Inicie sesión para acceder a más documentos.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a documentos adicionales de su cuenta.
Ficha técnica
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión