/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Este sitio está programado para mantenimiento planificado el domingo 17 de mayo de 01:00 a. m. EST a 11:00 p. m. EST (domingo 17 de mayo de 05:00 a. m. UTC a 15:00 PM UTC). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Guantes de uso general

    Polytril™ Air Comfort

    RECOMMENDATIONS Fine handling in a dry, greasy, damp and dirty environment. ADVANTAGES The gloves combine mechanical resistance and dexterity. Excellent impermeable properties to oils.

    Overview

    Recommendations:
    • Fine handling in a dry, greasy, damp and dirty environment.
    Applications:
    • Mechanical assembly and subcontracting (automotive industry).
    • Construction and public works.

    Advantages:
    • The gloves combine mechanical resistance and dexterity.
    • Excellent impermeable properties to oils.

    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232273
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232273
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 245
    • Longitud (mm) (mm)
      • 245
    • Fibra
      • Algodón, Lycra, Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria automotriz, Industria, Almacenamiento, Utilidades
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Textura de agarre
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2232273
    • Textura del revestimiento
      • Espuma
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2232273
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • Espuma de nitrilo
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • Nitrilo
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 245
    • Longitud (mm) (mm)
      • 245
    • Fibra
      • Algodón, Lycra, Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Negro, Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Industria automotriz, Industria, Almacenamiento, Utilidades
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Textura de agarre
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2232273
    • Textura del revestimiento : Espuma
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2232273
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : Espuma de nitrilo
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : Nitrilo
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 245
    • Longitud (mm) (mm) : 245
    • Fibra : Algodón, Lycra, Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Negro, Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Lavable
    • Aplicaciones de Honeywell : Industria automotriz, Industria, Almacenamiento, Utilidades
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list