/content/sps/mx/es/search-results.html
    Actualización del sistema en curso: Estamos experimentando un problema temporal con la función de búsqueda global para esta configuración regional. Seleccione la configuración regional "United States - English" y continúe su búsqueda allí.

    Guantes de uso general

    Perfect Poly Grey

    Guante ligero de punto de poliamida con revestimiento de PU en la palma, gris

    Overview
    Grey polyamide knitted glove with grey polyurethane palm coating. The knitting technique creates a close-fitting glove with good tactile sensitivity. Maximum comfort and increased strength. The dense structure gives the glove a perfect fit, limits the penetration of dirt and provides good tactile sensitivity. Ventilated back of the hand and PU coating for optimum glove breathability. Resistance: The polyurethane-coated polyamide offers good resistance to abrasion and tearing. The PU coating provides good grip in dry or slightly oily working environments. Safety: The non-linting polyamide is suitable for precision assembly. Silicone and impression-free for use in painting areas. Hygiene: Thanks to the dark colour, it is less sensitive to dirt and can be used over longer periods of time in dirty environments.
    Specifications

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2400250
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2400250
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano

    Otros

    • Acabado del recubrimiento
      • Liso
    • Tipo de producto
      • Guante
    • Tipo de guante mecánico
      • Tejido
    • Tipo de guante
      • Guante mecánico
    • Tipo de Producto
      • 2400250
    • Tamaño
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos
      • Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto)
      • 2400250
    • Otras normas
      • Categoría CE
    • Número de capas
      • Una sola capa
    • Normas EN
      • EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento
      • La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo
      • Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste
      • Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento
      • PU
    • Material de soporte
      • Fibra de trama
    • Material de recubrimiento
      • PU
    • Longitud mínima (mm) (mm)
      • 215
    • Longitud máxima (mm) (mm)
      • 265
    • Longitud (mm) (mm)
      • 240
    • Fibra
      • Poliamida
    • Familia de guantes
      • Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes
      • Gris
    • Categorías CE
      • Categoría 2
    • Característica del puño
      • Puño tejido
    • Beneficios
      • Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell
      • Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos
      • Buen agarre con líquido en la mano
    • Acabado del recubrimiento : Liso
    • Tipo de producto : Guante
    • Tipo de guante mecánico : Tejido
    • Tipo de guante : Guante mecánico
    • Tipo de Producto : 2400250
    • Tamaño : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Riesgos : Mecánico, Líquido
    • Referencia de Producto (Referencia de Producto) : 2400250
    • Otras normas : Categoría CE
    • Número de capas : Una sola capa
    • Normas EN : EN 388: Protección mecánica
    • Nivel de recubrimiento : La palma de la mano
    • Nivel de protección del brazo : Longitud: estándar (< 290 mm)
    • Nivel de ajuste : Totalmente transpirable
    • Material y acabado del revestimiento : PU
    • Material de soporte : Fibra de trama
    • Material de recubrimiento : PU
    • Longitud mínima (mm) (mm) : 215
    • Longitud máxima (mm) (mm) : 265
    • Longitud (mm) (mm) : 240
    • Fibra : Poliamida
    • Familia de guantes : Guantes de punto forrados
    • Colores de los guantes : Gris
    • Categorías CE : Categoría 2
    • Característica del puño : Puño tejido
    • Beneficios : Sin silicona
    • Aplicaciones de Honeywell : Montaje y componentes eléctricos., Montaje de pequeños objetos., Industria automotriz, industria de vehículos eléctricos, Acabado, Industria, Logística, Fabricación, Pintura, Mecánica de precisión, Almacenamiento y Almacén
    • Adhesión en medios líquidos : Buen agarre con líquido en la mano
    Ficha técnica
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2400250 Honeywell Perfect Poly Grey de
    application/pdf 1.27 MB
    8/31/2023
    1.27 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2400250 Honeywell Perfect Poly Grey de
    application/pdf 1.27 MB
    8/31/2023
    1.27 MB
    Nombre
    Descripción
    Tamaño del archivo
    Fecha
    Tamaño
    2400250 Honeywell Perfect Poly Grey de
    1.27 MB
    8/31/2023

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list